Skift sprog :

Da kontrolstationen kan flyttes sidelæns, har føreren altid et perfekt udsyn over entreprenørmaskinen. Gessmann-systemet blev realiseret med vedligeholdelsesfrie og smudsafvisende drylin® W lineære skinner.
Alle produkter testes for slid og bæreevne under virkelige forhold i igus'® testlaboratorium, der er det største i branchen. Resultaterne indlæses i vores værktøjer til beregning af levetid og gør det muligt at lave præcise forudsigelser om holdbarheden.
Efter anmodning udfører igus® også kundetests for at teste brugen af produkterne under meget individuelle forhold.

Det er nemt at afprøve ting: Med igus ® Corner har du altid de nyeste motion plastic-produkter, der er tilpasset din branche, lige ved hånden.
Vi bringer displayet til dig, sætter det op efter ønske og fylder rummene med de produkter, du ønsker. Eller du kan selv sætte det op. Som en permanent udstilling eller bare i en begrænset periode.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h