Nye drylin-produkter med lineær teknologi

Oplev vores seneste nye produkter

Banner med spørgsmålstegn-ikon og portræt af en mand.

Spørg vores ekspert

igus axis all areas og drylin lineæraktuator på sort baggrund.

Det er nyt: Prøver på lineær teknologi

Banner for drylin linear technology med et maskinfoto og indholdsfortegnelsen i journalen.

Dit nyhedsblad om lineær teknologi


Nye produkter 2026

Vores højdepunkt: drylin C-rulleføringer

drylin C linearføring med Cam Roller System til lineær føring.

drylin C ruller med skraber

  • Kontinuerlig "rengøring" af skinneoverfladen, ingen stigning i forskydningskræfterne
  • Længere levetid for vejledningen, konstant bevægelseskvalitet over lange driftsøjeblikke
drylin C rulleføring med rulleslæde og buffer.

drylin C ruller med buffer

  • Støddæmpning via naturgummibuffere, beskyttelse af vogne og stop-dog
  • Mindre skader på komponenter, forlænget levetid for applikationen
Halvcirkelformet gitterelement til drylin C linearføring og rulleføring.

drylin C buet vejledning

  • Standardiserede kurveradier tilrådighed, rullerør kan stadig bruges via rullejustering
  • Færre special type nødvendige, mere designfrihed til lavere udviklingsomkostninger
drylin C rulleføring med miniatureruller til let dørjustering.

drylin C CamRoller-vogne

  • Omkostningseffektive slæder på grund af zinkstøbning
  • Høj designfrihed til belastninger på op til 200N
drylin C linearføring CSO-3021-01-CA-D i aluminium med huller.

drylin C rullelejeskinne

  • 30 mm skinnebredde og systemhøjde
  • Letvægtsdesign: Aluminiumsskinne med zinkstøbt slæde med tre polymerruller - lettere end rene stålsystemer
drylin C-tilbehør: fire metalbeslag og fastgørelsesdele til lineære systemer.

drylin C tilbehør

  • Til ekstra laterale skruepunkter på vognen, skinnedæksler og meget mere

drylin W profilstyringer

WS-10-LW-CA profil med hul og forbindelsesrille.

drylin W letvægts-lineærskinner

  • Type med hul skinne reducerer egenvægten med op til 30%, rørformet lineær aksel muliggør enkel aksial tilslutning
  • Lavere bevægelige masser reducerer energiforbruget
  • Op til 80% genanvendt aluminium
drylin W udskiftningsleje til linearføringsslæde, med monteringshuller.

drylin W vogn med udskiftningsleje

  • Udskiftelige bøsninger giver mulighed for hurtig udskiftning af slidstærke dele
  • Over 50% lavere komponentomkostninger, mindre systemnedetid på grund af hurtig udskiftning af lejer
  • Udskiftning af lejer i stedet for hele montering, længere levetid reducerer materialeforbruget
Visning af WSX-806016-AR-profilen med aluminiumsstruktur og sort baggrund.

drylin W høj profil antirefleks

  • Sort anodiseret højprofil med integreret lineær føring reducerer refleksioner
  • Længere levetid på grund af beskyttet vejledning, mindre indsats for yderligere afdækning eller afskærmningsforanstaltninger
  • Aluminium i overensstemmelse med ROHS 2 og 3
drylin W linearføring i en konstruktionsprofil med høj profil og føringsskinne.

drylin W slædeelement antirefleks

  • Kompakt enhed bestående af profil og lineær føring, fleksibel placering af dobbeltlejeelementet i profilet
  • Reduceret type- og monteringsindsats, færre komponenter på grund af integreret føringssystem
drylin W udskiftningsleje med lineær glider og håndtag til en lineær føring.

drylin W spændeelementer

  • Betydeligt højere spændekrafter end standard manuelle spænder
  • Forhindrer forkert justering, udvidelse af eksisterende systemer uden redesign
  • Forsigtig kraftoverførsel med spændekæber af messing
drylin W linearføring med udskiftningsleje på føringsskinne.

Udskiftningsleje drylin W fremstillet af zinkstøbning

  • Op til 50% lavere husomkostninger sammenlignet med fræsede aluminiumsversioner
  • Udskift lineren på under 30 sekunder uden adskillelse
  • 100 % smørefri
drylin W linearføring med beskyttelsesdæksel.

drylin W lineær strukturel profil

  • Hele den lineære føring er beskyttet inde i profilen - usynlig, støjsvag og helt sikker mod ydre påvirkninger.
  • Modulopbygget: Dobbelt lejehus eller formonterede vogne
  • Ideel til maskinteknik og automatisering på grund af kombinationen af modulært profilsystem i aluminium og lineær styring
drylin W-profilføring med håndklemme til justering af monitoren på traktoren.

Lineær styring med standardiserede RAM-boremønstre

  • Kan tilpasses - lige eller buede skinner og forskellige installationsstørrelser
  • Størrelserne 10-30 og 10-40 - valgfrit hårdt anodiseret, sølv eller sort anodiseret
  • Det er nu endnu nemmere at montere skærme og betjeningselementer i førerkabinen
drylin W profilføring fra det lineære modulopbyggede system til Axis All Areas.

Hybrid rullevogn WWRHP-10-30-06-A-AR

  • Imponerer med sit kompakte design, ekstremt lette konstruktion og meget støjsvage drift
  • Vognen består af materialet iglidur JBPF
  • PTFE-fri og PFAS-testet
drylin W lineærføring til det lineære modulsystem med monteringsåbning og føringsprofil nederst.

Hybrid rullevogn WWRHP-10-30-06-AR

  • PTFE-fri og PFAS-testet
  • Adgangssystem til hybridrulleføring, kompatibel med skinneinstallation størrelse 1030
  • 100% smøring og vedligeholdelsesfri
drylin W profilføring i miniatureformat med høj temperaturbestandighed.

Lineært modul i rustfrit stål med iglidur X-foring

  • Udviklet til ekstreme forhold: smørefri, hygiejnisk, kompakt
  • Pålidelig på trods af miljømæssige faktorer
  • Kan bruges som lineær styring på skinner af rustfrit stål og i blyskruemoduler
drylin W linearføring i rustfrit stål til hygiejnisk design i fødevare- og farmaceutiske anvendelser.

Første lineære guide med EHEDG-certificering

  • Verdens første EHEDG-certificerede lineære guide sætter nye standarder for hygiejne og fødevaresikkerhed
  • Slæden af iglidur A160 er PTFE-fri og PFAS-testet
drylin W profilføring fra det lineære byggesystem til brug i alle områder.

Lettere, nemmere at installere og mere bæredygtig

  • Ny version af bestselleren WS1040
  • Op til 30% lavere vægt med samme stabilitet
  • Første lineære profil med op til 80% genanvendelsesgrad og op til 80% reduceret CO2-fodaftryk
drylin W profilføring fra det lineære byggesystem med to føringsstænger.

Letvægtsskinneprofil i installationsstørrelse 10

  • Nu lettere, nemmere at installere og mere bæredygtig
  • Aksiale kanaler (M5) giver hurtig, ren og sikker fastgørelse.
  • Kompatibel med alle vogne, glidelejer og hybridrullelejer i drylin W-serien 10
drylin W profilføring til det lineære modulsystem, vist med føringsskinne.

30% lighter, 80% genbrug

  • Den nye version gør nu bestselleren endnu bedre på tre punkter: vægt, monteringsvenlighed og bæredygtighed.
  • Kompatibel med alle vogne, glidelejer og hybridrullelejer i drylin W-serien 10
drylin W profilføring fra det lineære modulsystem til en akse i alle områder.

Tandem-hybridrulleleje WJRM-51

  • Kombinerer to polymerruller i et kompakt lejehus
  • Systemet fås med glidelejer eller kuglelejer
  • Omkostningsbesparelser på op til 65% takket være det trykstøbte zinkhus, uden at gå på kompromis med stabilitet eller præcision

drylin R akselføringer

drylin R rundaksel af hulrør.

drylin R aluminiumsrør

  • 40% lettere og mere økonomisk
  • Mere økonomisk at fremstille takket være klar anodiseret overflade
drylin R rund aksel i et hult rør.

drylin R aluminiumsrør antirefleks

  • Sort anodiseret for første gang
  • I kombination med RJMO- eller RJ4JP-glidelejer skabes den letteste runde akselføring i installationsstørrelse 30.
drylin W-profilføring, mini, med drylin glidefolie i størrelse 06 og temperaturbestandighed.

Foret er lavet af iglidur X

  • Dimensionsstabil ved temperaturer fra -40 °C til +250 °C med pålidelige glideegenskaber
  • Brug til små installationspladser

drylin N lineære lavprofilføringer

drylin N endekappe til linearføring og fladføring.

drylin N-endekapper

  • Beskyttelse af skinneenderne mod skader, forbedret integration i synlige applikationer
  • Mindre skader under håndtering, reduceret efterarbejde
drylin N fladskinne med to guldfarvede glidebøsninger.

drylin N miniature vogne

  • Lang slæde, også med forspænding, skinnemontage med klæbemiddel mulig
  • Ekstremt let, nem montering uden at bore takket være selvklæbende tape
  • PTFE-fri og PFAS-testet takket være iglidur JPF
drylin N flad føring med to gyldne løberuller.

drylin N miniature vogne

  • Kort vogn, også med forspænding, skinnemontage med klæbemiddel mulig
  • Ekstremt let, nem montering uden at bore takket være selvklæbende tape
  • PTFE-fri og PFAS-testet takket være iglidur JPF
drylin N flad føring til lineær føring.

drylin N miniature skinne anti-refleks

  • Sort anodiserede profiler til reduceret lysrefleksion, f.eks. til optiske målesystemer
  • I bredden 12 mm, løsningen til miniature- og letvægtsapplikationer med minimale pladskrav
drylin N fladføring med slank føringsprofil.

drylin N miniature skinne

  • Kombinationen af smal profil og 5 mm systemhøjde muliggør præcise lineære bevægelser selv under de mest begrænsede installationsforhold
  • Ekstremt let, nem montering uden at bore takket være selvklæbende tape

Alle nye produkter fra efteråret 2026

igus motion plastics nyheder 2026 med produktdele og maskindele i et banner.

Nye produkter 2025

drylin W profilstyringer

Linearschlitten-linearfører til Hygienic Design med FDA-egnet design.

Slank slæde hygiejnisk type

Lineærskinne med Hygienic Design og FDA-kompatibel udførelse.

Boltet skinne i rustfrit stål hygiejnisk type

Linearslæde drylin W i det lineære byggesæt med fastgørelsespunkter.

Vogn i zinkstøbning

Linearslæde drylin W i det lineære byggesæt med fastgørelsespunkter.

Vogn AL

drylin W linearslæde i det lineære byggesystem med monteringsskruer.

Antirefleks-vogn

Lineærskinne drylin W til det lineære modulopbygge system, med borehuller.

Lineær skinne med monteringsdimension: 06-70

drylin W lineærskinne i det lineære modulsystem, uden borehuller.

Lineær skinne i monteringsdimension: 06-70 anti-refleks

Kurveslæde til kurveføring med to monteringshuller og en sideåbning.

Slæde til buet skinne, konveks og konkav

Kurveslæde i en kurveføring med metalplade og synligt føringsudsnit.

Slæde til buet skinne, halvcirkel og helcirkel

Rulleleje til linearføring med hybridrulleleje og metalhus.

Forbelastede hybrid rullelejer

Bearbejdet metalplade med gevindhuller og en stor udfræsning.

Slim Line lineært hus monteringsdimension: 06

igus linearføring med to vogne og fire skruehuller.

Slim Line vogn monteringsdimension: 06

Rulleleje til linearføring med skruefastgørelser.

Lineærslæder med forbelastede hybrid rullelejer

Lineærhus med drylin W lineærleje som udskiftningsleje i det lineære byggesystem.

Lejehus af zinkstøbning

drylin W, lineært glideleje og enkeltleje til linearslæde, PTFE-fri.

Lineært hus WJPFUM installationsstørrelse 06 - PTFE-fri

drylin W lineærhus med forspændt lineær glideleje i snit.

Enkelt leje med forspænding størrelse 25

drylin W linearslæde, miniatur linearføring, PTFE-fri, PFAS-testet.

Runde slæder med PTFE-fri lineære glidelejer fremstillet af JPF

drylin teleskopskinner

Drylin NT-teleskop med udtræk i begge sider.

Teleskopisk guide NT-60-DS

drylin NT teleskop med dobbeltsidet udtræk.

Teleskopisk guide NT-60-DS-AR

drylin pre-load prismeglidere

Prismeføring med aluminiumsprofil og flere monteringshuller.

Forudindstillet prisme, monteringsstørrelse 20

Prismeslæde størrelse 20 med spigot og PTFE-fri markering.

Prismevogn monteringsdimension: med bearbejdet ende

Prismeslæde størrelse 20 med hul og PTFE-fri markering.

Prismevogn monteringsdimension: 20 med hul

Prismeføring med endekappe og igus-logo.

Endehætte NSVK-20


Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning