Skift sprog :

Den nye dryspin® spindelmøtrik fra stanglager i cylindriske, flange- eller nøgleflade versioner giver følgende fordele:
| Type | Varenummer | Tråd | d1 | d2 | d5 | b1 | b2 | A | B | C | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cylindrisk sprøjtestøbt gevindmøtrik | DST-□SLM-C-01-DS6.35X25.4 | DS6.35X25.4 | 6.35 | 12 | - | 12 | - | 11 | - | - | 
| Sprøjtestøbt gevindmøtrik med flange | DST-□FLM-C-01-DS6.35X25.4 | DS6.35X25.4 | 6.35 | 12 | 3.2 | 12 | 4 | 11 | 12 | 18 | 

Det er vigtigt at holde en rigtig prøve i hånden for at få et fyldestgørende indtryk. Vi sender dig gerne en prøve af vores dryspin® gevindskruer.
Vi har opsummeret alle specifikationer og fordele ved dryspin® gevindskrue-teknologien på prøven til dig. Se selv, og hvis du har spørgsmål, hjælper vores eksperter dig gerne.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h