Udvidelse af sortimentet af sprøjtestøbte gevindmøtrikker

Ny dryspin® Dimension DS6.35X25.4-LH

Nye gevindstørrelser
  • Jævnere løb på grund af snævrere fremstillingstolerancer og afrundet tandgeometri som standard
  • Op til 50,9% billigere sammenlignet med glidende gevindmøtrikker i metal
  • Op til 25% mindre slid sammenlignet med POM+PTFE (dimension 10X3) Se testrapport her
  • Ingen fedt eller olie i skruedrevet og langvarig brug takket være patenteret asymmetri
  • Levetiden for blyskruerne kan beregnes online

Produktsortiment [mm]: Længere levetid på grund af asymmetri

TypeVarenummerTrådd1d2d5b1b2ABC
Cylindrisk sprøjtestøbt gevindmøtrikDST-□SLM-C-01-DS6.35X25.4DS6.35X25.46.3512-12-11--
Sprøjtestøbt gevindmøtrik med flangeDST-□FLM-C-01-DS6.35X25.4DS6.35X25.46.35123.2124111218

Et overblik over de nye dimensioner på dryspin® high helix lead screw

Yderligere vigtig information:

Dimensionerne på dryspin-spindeldrev

  • Diametre fra 4 til 50 mm og stigninger fra 0,5 til 100 mm
  • Mere end 5.000 varianter i standardprogrammet
  • Et bredt udvalg af materialer og typer
  • Vores eksperter hjælper gerne med at vælge
Dimensioner

Er du på udkig efter de rigtige blyskruer?

  • 100% korrosionsbestandig
  • Støjsvage på grund af gevindgeometri
  • Op til 30% længere levetid
  • Og mange andre fordele
Passende blyskrue

Alternativet til konventionelle trapezformede blyskruer

  • Støjsvag og vibrationsfri på grund af afrundede tænder
  • Længere levetid takket være asymmetri
  • Højere effektivitet på grund af optimerede flankevinkler
  • 100 % korrosionsfri, selvlåsende og mange andre fordele
16x5

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning