Udvidelse af programmet for halvfærdige gevindmøtrikker

Ny dryspin® Dimensioner DS32X5-RH og DS6.35X25.4-LH

Nye gevindstørrelser
  • Jævnere løb på grund af snævrere fremstillingstolerancer og afrundet tandgeometri som standard
  • Op til 50,9% billigere sammenlignet med glidende gevindmøtrikker i metal
  • Op til 25% mindre slid sammenlignet med POM+PTFE (dimension 10X3) Se testrapport her
  • Ingen fedt eller olie i skruedrevet og langvarig brug takket være patenteret asymmetri
  • Levetiden for blyskruerne kan beregnes online

Med højeffektiv selvsmøring: produktsortiment [mm]

Type Varenr. Trådd1 d2d3 d4 d5 b1b2SW
Cylindriske ledeskrueenheder DST-□SRM-6060DS32X5DS32x53260---60--
Cylindriske ledeskrueenheder DST-□SLM-1413DS6.35X25.4DS6.35x25.46.3514---13--
FlangeføringsskruemøtrikDST-□FRM-4546DS32X5DS32x53245705874616-
FlangeføringsskruemøtrikDST-□FLM-1315DS6.35X25.4DS6.35x25.46.351325193.2155-
Flangeføringsskruemøtrik med spændeflade DST-□FLM-131315DS6.35X25.4DS6.35x25.46.351325193.215513

Et overblik over de nye dimensioner på dryspin® gevindspindler

Yderligere vigtig information:

Dimensioner

Dimensionerne på dryspin-spindeldrev

  • Diametre fra 4 til 50 mm og stigninger fra 0,5 til 100 mm
  • Mere end 5.000 varianter i standardprogrammet
  • Et bredt udvalg af materialer og typer
  • Vores eksperter hjælper gerne med at vælge
Passende blyskrue

Leder du efter de rigtige blyskruer?

  • 100% korrosionsbestandig
  • Støjsvag på grund af gevindgeometri
  • Op til 30% længere levetid
16x5

Alternativet til konventionelle trapezformede gevindskruer

  • Støjsvag og vibrationsfri på grund af afrundede tænder
  • Længere levetid takket være asymmetri
  • Højere effektivitet på grund af optimerede flankevinkler
  • 100 % korrosionsfri, selvlåsende og mange andre fordele

Prøv selv dryspin-teknologien

dryspin teknologi

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning