iglidur® H370 - materialedata

Indholdsfortegnelse

Et overblik over de vigtigste specifikationer

Beskrivende tekniske specifikationer
Slidstyrke ved +23 °C- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +Mere information om slidstyrke
Slidstyrke ved +90 °C- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Slidstyrke ved +150 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
glideegenskaber- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Friktionskoefficient, dynamisk, mod stål: µ 0,07-0,17
Slidstyrke under vand- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
Mediernes modstand- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Mere information om mediebestandighed
Modstandsdygtig over for kantbelastninger- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Modstandsdygtig over for stød- og slagbelastninger- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
smudsbestandighed- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +

Hvornår bruger jeg dette materiale?

  • Til undervandsapplikationer
  • Når der kræves høj temperaturbestandighed
  • Når der kræves høj mekanisk belastning og slidstyrke
  • Når der kræves god kemisk resistens

Hvornår bruger jeg et andet materiale?

  • Hvis der kræves mekanisk omarbejdning af vægoverfladen -> iglidur M250
  • Hvis der kræves høj slidstyrke under temperaturer -> iglidur H1
  • Til brug i meget snavsede miljøer -> iglidur Z
  • Hvis der er brug for en økonomisk højvolumenløsning -> iglidur H2

Temperaturer

Min. anvendelsestemperaturØvre anvendelsestemperatur, langvarigØvre anvendelsestemperatur, kortvarigHerudover sikres aksialt fra
-40°C+200°C+240°C+100 °C

Tilladte overfladehastigheder

Maksimal overfladehastighed [m/s]RotationOscillationLineær
Langtid1.20.84.0
Korttid1.51.15.0

Tilladte pv-værdier

Diagram med logaritmiske X- og Y-akser og en faldende kurve.
Diagram med logaritmiske X- og Y-akser og en faldende kurve.

Mekaniske egenskaber

Graf med faldende kurve: Y falder fra ca. 75 ved X 20 til ca. 10 ved X 200.
Diagram med to linjer: Ved +60 °C stiger værdien hurtigere end ved +23 °C.

Friktion og slitage

iglidur H370tørFedtOlieVand
Friktionskoefficient μ0.07-0.170,090,040,04
Karakteristisk kurve med let stigning og derefter et plateau ved 0,2.
Graf med en faldende kurve, der flader ud ved højere X-værdier.

Akselmaterialer

Søjlediagram med værdier fra A til G; F og G er højest.
Søjlediagram med fire kategorier A til D og to dataserier i blå og magenta.

Kemisk resistens

KemikalierModstandsevne
Alkoholer+
Fedtstoffer, olier uden tilsætningsstoffer+
Kulbrinter+
Brændstoffer+
Stærke alkalier +
Stærke syrer+ til -
Fortyndede alkalier +
Fortyndede syrer+ op til 0

Fugtoptagelse

Diagram med en stigende kurve for X mod Y, som bliver stejlere mod øverste højre hjørne.

Installationstolerancer

Diameter d1 [mm]Hus H7 [mm]iglidur H370 bøsning F10 [mm]Skaft h9 [mm]
op til 3+0,000 +0,010+0.006 +0.046 -0,025 +0,000
> 3 op til 6+0,000 +0,012+0.010 +0.058-0,030 +0,000
> 6 op til 10+0,000 +0,015+0.013 +0.071-0,036 +0,000
> 10 op til 18+0,000 +0,018+0.016 +0.086-0,043 +0,000
> 18 op til 30+0,000 +0,021+0.020 +0.104-0,052 +0,000
> 30 op til 50+0,000 +0,025+0.025 +0.125-0,062 +0,000
>50 til 80+0,000 +0,030 +0.030 +0.150-0,074 +0,000
>80 til 120+0,000 +0,035+0,036 +0,176-0,087 +0,000
> 120 op til 180+0,000 +0,040+0,043 +0,203+0.000 +0.100

Termisk ledningevne

Koefficient for termisk udvidelse

Kompressionsstyrke

Vakuum

Strålingsresistens

Typiske anvendelsesområder

Luftfoto af en offshore jack-up boreplatform med støttebåde og løfteplatform på havet.

Offshore og skibsbygning

Industrielle rør og pumper i et anlæg til hydrauliske og pneumatiske systemer.

Væsketeknologi

En papkasse på en pakkelinje positioneres af en griber.

Emballeringsteknik

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning