Skift sprog :

Hvordan kan jeg spare betydeligt på mine vedligeholdelsesomkostninger med smart plast fra igus®?
Kun den intelligente sammenkobling af de enkelte komponenter skaber et solidt grundlag for prædiktive vedligeholdelseskoncepter. På igus®sammenfattes predictive maintenance under betegnelsen i.Cee. Det centrale element på dette område er i.Cee-softwaren. Den bestemmer den maksimale levetid for igus® produkter samt den perfekte servicetid.
Et overblik over fordelene ved i.Cee:
Dette casestudie diskuterer, hvordan CFL, Luxembourgs nationale jernbaneselskab, bruger flere energikæder fra igus® sammen med intelligent sensorteknologi fra smart plastic til at overvinde adskillige udfordringer:

Dataoverførsel inden for dit lokale virksomhedsnetværk (i.Cee:local) eller via den sikre sky (i.Cee:cloud)


I hvidbogen vil du lære:

... takket være mindre nedetid med igus® i.Cee
I bilproduktionen står produktionslinjerne aldrig stille. Samarbejdende robotarme til montage- og svejsearbejde er i konstant brug, og det samme er alle de komponenter, der forsyner dem med energi og data. Det er i sådanne miljøer, at intelligente koncepter i stil med predictive maintenance giver mest mening. Uanset om det er et nyt projekt til Industri 4.0 eller en effektivitetsdrevet eftermontering - vores intelligente plastløsninger fås som universelle modulære sæt og kan tilpasses ethvert system.
smarte plastinnovationer 2024 ...
... Oplev alle smarte plastinnovationer 2024 som f.eks. den kontaktløse tilstandsovervågning til rullekæderEC**.IT** eller det OTA-kompatible i.Sense-modul lige her:
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h