Komplette standardiserede systemer

  • Komplette systemer bestående af energikæde, kabel, trækaflastning og føringstrug
  • Sikkerhed gennem systemgaranti
  • Let at planlægge med eksisterende 2D- eller 3D-data
  • Sparer omkostninger gennem standardisering og lavere indkøbsmængder

iSet - sofistikeret teknik gjort enkel

igus iSet-oversigt med produkteksempler til lineær og roterende energitilførsel.

Komplette sæt med kun tre klik

Kabelkæder og igus-komponenter til lange stræk op til 24 m i en oversigt.

INDENDØRS: lange vandringer på op til 200 m

Flere tekniske ringe og modulære komponenter til et igus rbr-system på hvid baggrund.

Roterende energiforsyning i et komplet system

igus flizz styresystem langs en skinne med energikæde.

UDENDØRS: lange vandringer på op til 200 m

To montører arbejder på et industrielt anlæg og monterer en komponent.

Montering hos dig

Et langt transportbånd langs et område med løst materiale og spor i nærheden.

Modulsystem for lange vandringer op til 1.200 m

Bøjet energikæde over et teknisk anlæg indendørs.

Zig-zag moduler for vertikale applikationer

Blåt e-kettensystem fører kabler over en installation.

Energiforsyningssystemer for elektroplettering

E-Spool med kabelkæde på en maskine udendørs.

e-spool: alternativet til kabeltromlen

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning