Skift sprog :

Varmebestandige kabler er specielt udviklet til brug ved ekstreme temperaturer. Der findes kuldebestandige kabler og varmebestandige kabler. Afhængigt af temperaturområdet anvendes der specielle chainflex-® sløsninger i disse ekstreme områder. Temperaturbestandige kabler foretrækkes til applikationer, der skal fortsætte med at fungere i meget varme eller meget kolde omgivelsestemperaturer. Kablerne anvendes i en lang række brancher, hvor der findes mange krævende anvendelseseksempler. Lavtemperaturkabler anvendes f.eks. ofte i køle- og klimateknologi eller i offshore-sektoren, mens højtemperaturkabler ofte findes i applikationer, der spænder fra metallurgi, stål- og valsverksteknologi til cement-, glas- og keramikforarbejdning. Kablets funktion og pålidelighed skal være garanteret under både varme og kolde forhold, ligesom det er tilfældet ved normale omgivelsestemperaturer. Afhængigt af anvendelsen kan sæsonbestemte temperatursvingninger også påvirke kablet, der anvendes udendørs. Ved kabler, der flyttes permanent, påvirker den mekaniske belastning kablet levetid ud over de ugunstige miljøpåvirkninger. igus® var det første firma, der udviklede komplette e-kæde® systemer bestående af chainflex® kabel og e-kæde® fra én og samme leverandør til ugunstige forhold i høje og lave temperaturområder.

Testet i testlaboratoriet
I igus' testlaboratorium i®, testes alle chainflex-® -kabler i meget komplekse testserier. Ud over det 2.750 m² store testlaboratorium har igus® opstillet en specialudstyret stor klimabeholder, hvor kabeltests udføres i kontinuerlig bevægelse ved -40 grader Celsius.
"I deres kataloger angiver alle kabelproducenter to temperaturområder, hvor deres kabler kan anvendes sikkert: et til fast installation og et til bevægelige applikationer. Henvisningen til en bindende standard har egentlig til formål at skabe sammenlignelighed, men hvad der forstås ved begrebet bevægelses" i standardiserede tests har ikke meget at gøre med den faktiske bevægelse i en energikæde – især med hensyn til den respektive belastning.
Af denne grund har vi hos igus® ud over testene i henhold til DIN-specifikationerne efterkvalificeret alle chainflex® kappe materialer, der tilbydes med en lang række kabler. Gennem praktiske test under reelle forhold i igus® klimakontrollerede containere. Efter næsten 400 millioner testede slag er vi derfor den eneste leverandør, der kan tilbyde tre pålidelige kategorier: "fast i henhold til DIN", "bevægelig i henhold til DIN" og "e-chain® i henhold til igus® testserier under reelle forhold". Denne information skaber på den ene side sikkerhed for vores kunder og styrker på den anden side vores garanti. Vi kan kun afgive garantier for levetiden på basis af disse realistiske testmetoder. Det samme princip gælder også for valg af den rigtige bøjningsradius.
igus® Test i e-kæde®. I denne test samles kablet under hensyntagen til bøjningsradius, indvendig afstand og trækaflastning. Efter installation bevæges kablet i overensstemmelse med igus® teststandardværdier. Bevægelsen finder sted i klimabeholderen ved temperaturer ned til -40 °C. Testen anses for bestået, hvis konstruktionen fjernes fra e-kæden® uden skader (i dette særlige tilfælde: uden skader på kappen). **Fleksibel:** Test i henhold til DIN EN 60911-504 for "bevæget". Kablet afkøles til testtemperatur. Efter at kablet har været udsat for testtemperaturen i over 16 timer, vikles det på en dor. Efter fjernelse foretages en rent visuel inspektion. Denne såkaldte viklingsdor-test er bestået, hvis kablet forbliver ubeskadiget. **Rettet:** Test i henhold til DIN EN 50305 for "fast installation". Kablet fastspændes ved testtemperatur og belastes med en faldende testvægt. Denne såkaldte kuldepåvirkningstest anses for bestået, hvis kablet forbliver ubeskadiget.

Hvordan fungerer chainflex® -fiberoptiske kabler i ekstreme anvendelsesforhold, f.eks. ved -40 °C?
Overalt, hvor produktionen involverer høj varmeintensitet, giver et varmebestandigt kabel sikkerhed. Det er designet til ekstreme områder og beviser sin værdi i alle områder, hvor både varmebestandighed og fleksibilitet er påkrævet, f.eks. ved brug af trækæder til lange transportveje.
igus® tilbyder højt udviklede plastprodukter til professionel brug. Under udviklingen lægges der særlig vægt på at sikre, at alle produkter og systemer er harmoniseret med hinanden. Pålidelig funktion selv under høje belastninger og lang levetid er forudsætninger for, at udviklinger og innovationer kan gå i serieproduktion. For at sikre, at et varmebestandigt kabel er fuldt funktionsdygtigt i lang tid, produceres det hos igus® ved hjælp af chainflex®(R)-processen. Varmeudvidelse og -kontraktion ved faldende temperaturer absorberes af materialet, og tegn på træthed forhindres af den høje fleksibilitet. Denne højkvalitets kappeopbygning suppleres af kablet indvendigt, da kernen, den snoede tråd og snoingen også er bevægelsesoptimeret.
Disse værdifulde brugsegenskaber gør et varmebestandigt kabel fra igus® til et foretrukket valg, hvor konstante kontroller og vedligeholdelsesarbejde er vanskelige og ville medføre høje omkostninger. Anvendelsesområderne omfatter stålindustrien, plastforarbejdning, men også sauna-konstruktion. De varmebestandige kabler fra igus® er den ideelle partner til ibus Trigo-filamentet, som kan modstå temperaturer på op til 180 °C. Men ethvert kabel kan kun være så godt, som dets tilbehør og supplerende dele tillader. For at sikre en komplet applikationsløsning tilbyder vi derfor også stik, føringskanalsæt og trækaflastningssystemer.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h