igus lejeteknologi

Ingen smøring, ingen vedligeholdelse

Lejeteknologi

Hvad har vores iglidur glidelejer, xiros kuglelejer, igubal sfæriske lejer og iglidur PRT drejeringslejer til fælles?

Sammenlignet med lejer lavet af massivt metal er de op til 80 % lettere, vibrationsdæmpende, vedligeholdelsesfrie og​​ selvsmørende. Det sparer ikke kun tid og penge, men skåner også miljøet.
En undersøgelse fra RWTH Aachen er den første, der viser det enorme besparelsespotentiale ved selvsmørende plastlejer med hensyn til omkostninger til smøremidler, personale og vedligeholdelse.

Oplev vores produktsortiment, og drag fordel af de unikke specifikationer for vores lejeprodukter!

Hvad der findes på denne side

{Succeshistorier: Smørefrie lejer sparer tid og penge ▼
Hvorfor kan vores lejer klare sig uden smøring? ▼
Besparelsespotentialet ved igubal sfæriske indsatslejer▼
Hvidbog: fordele ved smørefrie lejer▼
RWTH-undersøgelse ▼
 

Vores lejeteknologi med højtydende polymerer

igubal

igubal

Selvjusterende, slidstærke og smudsafvisende sfæriske lejer
xiros-kuglelejer

xiros

Korrosionsfri, lydsvag og (om ønsket) ikke-magnetiske kuglelejer
iglidur glidelejer

iglidur

Glidelejer i forskellige typer, materialer og i mere end 10.000 monteringsdimensioner
PRT drejeringslejer

iglidur PRT

Robuste, letvægtige og økonomiske drejeringslejer til præcise rotationsbevægelse
drylin

drylin

Lineære slæder til tør drift med forskellige typer og glidende materialer
drylin skinne

drylin

Lineære skinner til forskellige anvendelser og industrier

BEHØVER DET AT VÆRE TILFÆLDET?

Video med engelske undertekster

Årlig vedligeholdelse på 13 timer forhindrer mærkning af 650.000 flasker

Krones, en førende global producent af emballagesystemer, stod over for den udfordring at kunne etikettere op til 650.000 færre flasker om året på grund af 13 timers årligt vedligeholdelsesarbejde. Implementeringen af igus' vedligeholdelsesfrie glidelejer og lineære teknologi løste problemet. Det reducerede omkostningerne til vedligeholdelse og smøremidler betydeligt, gjorde det muligt at producere yderligere 650.000 flasker og forbedrede lejernes smidighed til gavn for operatørerne. Den nye løsning giver også mulighed for regelmæssig årlig vedligeholdelse uden yderligere afbrydelser.

Succeshistorier: Smørefrie lejer sparer tid og penge

Mange kendte virksomheder har allerede sparet tid og penge takket være vores smørefrie lejer. Krones AG sparer over 50 euro og 13 timers vedligeholdelsestid hvert år ved at bruge et plastglideleje pr. etiketteringsstation. Heineken Brasil bruger selvsmørende igus-lejeteknologi i transportbånd, hvilket øger pålideligheden og minimerer nedetid. Virksomheden Rockinger bruger en selvsmørende slidindsats i KS80-kuglekoblingen, som gør smøring overflødig og reducerer vedligeholdelsesarbejdet til et minimum, og Lemken, som har specialiseret sig i fremstilling af landbrugsmaskiner til jordbearbejdning, såning og plantebeskyttelse, sparer 22 smørepunkter pr. kultivator.
Drikkevareindustri

Heineken Brasilien

Besparelser ved 600 lejepunkter:
Omkostninger på 2.815,49 euro¹
1.560 timers vedligeholdelse²
180,08 kg CO2-ækvivalent³

Rockinger

Besparelser pr. anhængertræk:
Omkostninger på 87,36 euro¹
13 timers vedligeholdelse²
1,4 kg CO2-ækvivalent³
Kultivator

Lemken

Besparelser pr. kultivator:
Omkostninger på 88 euro¹
14,7 timers vedligeholdelse²
6,3 kg CO2-ækvivalent³
1 Årlige omkostningsbesparelser på grund af plastlejer pr. maskine/system
2 Årlige tidsbesparelser på grund af plastlejer pr. maskine/system
3 Årlige besparelser af CO2-ækvivalenter pr. maskine/system på grund af plastlejer


Hvorfor fungerer vores lejer uden smøring?

Vores iglidur-materialer er et imponerende eksempel på de fremskridt, der er sket inden for materialevidenskab og tribologi. Ved at integrere faste smøremidler direkte i materialet tilbyder de en fremragende løsning til applikationer, der kræver pålidelig smøring uden regelmæssig vedligeholdelse.

De mikroskopisk små partikler sikrer ensartet smøring i hele materialets levetid. Det fører til en betydelig reduktion af vedligeholdelsesomkostningerne og øger driftseffektiviteten. Derudover giver forudsigeligheden af levetiden mulighed for præcis planlægning og forudsigelse af vedligeholdelsesintervaller, hvilket er uvurderligt for industrien.

De praktiske tests i vores 4.000 m² store testlaboratorium, som bekræfter disse materialers holdbarhed, er yderligere bevis på deres pålidelighed og ydeevne i krævende miljøer.

igus' smørefri lejeteknologi

Besparelsespotentialet ved igubal sfæriske indsatslejer

igubal
Omkostningsbesparelser med 200 stykker  
 Sfærisk kugleigubal JEM
Omkostninger for 200 stykker1.350€300€
Anslået levetid1 år4 år
Omkostninger til smøremidler (pr. år)45€0€
Nødvendig tid pr. time til smøring (hvert år): 3 min. pr. leje x 24 gange hvert år x 200 lejer240 timer0 timer
Timepris pr.
medarbejder (30 euro/time) x
Smøring (240 timer)
7.200€0€
Samlede årlige omkostninger8.595€75€
Årlige besparelser8.520€ 

Whitepaper

Fordelene ved den smørefrie drift af vores glidelejer, kuglelejer og PRT-drejeringe
Preview af whitepaper Lejepunkter uden smøring? Vejledning, eksperttips og praktiske eksempler
 
Preview af whitepaper Egenskaber ved kuglelejer fremstillet af højtydende plast
 
Preview af whitepaper Nem succes: Forlæng dine maskiners levetid
 
Forhåndsvisning af undersøgelse

RWTH-undersøgelse

Op til 14 millioner euro årligt i potentielle besparelser takket være smørefri plastlejer

En uafhængig undersøgelse bestilt af igus kvantificerer for første gang de økologiske og økonomiske fordele ved selvsmørende plastlejer. Det blev udført af Werkzeugbau Akademie, en forskningsvirksomhed, der arbejder på RWTH Aachen Campus som en del af et af Europas største forskningslaboratorier inden for produktionsteknologi, sammen med blandt andet Fraunhofer-instituttet.

Som en del af undersøgelsen blev der gennemført ekspertinterviews med ni virksomheder inden for automatiseringsteknologi, entreprenørmaskiner, landbrug, fødevarer, emballage og aftapning. Blandt deltagerne er CNH Industrial, Heineken og Krones AG.