iglidur® J200 - Materialedata

Tabel med materialedata

Generelle egenskaber Enhediglidur® J200 Testmetode
Massefyldeg/cm³ 1.72
Farve mørkegrå
Maks. fugtabsorption ved +23 °C/50% rumfugtighed % vægt 0.2 DIN 53495
Maks. fugtabsorption % vægt 0.7
Glidefriktionskoefficient, dynamisk mod stål μ0,11-0,17
pv-værdi, maks. (tør) MPa x m/s 0.30
Mekaniske egenskaber
Bøjningsmodulus MPa2800DIN 53457
Bøjningsstyrke ved 20°C MPa 58DIN 53452
Kompressionsstyrke MPa 43
Maks. anbefalet overfladetryk (20 °C) MPa 23
Shore D-hårdhed 70 DIN 53505
Fysiske og termiske egenskaber
Maks. temperatur for langtidsanvendelse °C +90
Maks. temperatur for kortvarig anvendelse °C +120
Maks. kortvarig omgivelsestemperatur1)°C +140
Min. anvendelsestemperatur°C -50
Termisk ledningevne W/m x K 0.24 ASTM C 177
Termisk ekspansionskoefficient (ved 23 °C) K-1 x 10-5 8 DIN 53752
Elektriske egenskaber
Specifik overgangsresistens Ωcm > 108DIN IEC 93
Overflademodstand Ω> 108DIN 53482
Diagram med logaritmiske akser: en gul linje falder kraftigt efter en kort flad periode.
Diagram med logaritmiske akser: en gul linje falder kraftigt efter en kort flad periode.
Diagram med en faldende kurve på X- og Y-aksen.

Mekanisk specifikation

Graf med to stigende linjer for +23 °C og +60 °C på X-aksen til 24.

Tilladte glidehastigheder

Maksimal overfladehastighed

m/s Rotation Oscillation lineært
permanent 10.710
Korttid 1.5 1.1 15

Temperaturer

iglidur® J200 Anvendelsestemperatur
Minimum - 50 °C
Maks. langtid +90°C
Maksimum korttid +120°C
Herudover sikres aksialt fra +60°C
Diagram med en let stigende linje på X- og Y-aksen.

Friktion og slid

iglidur® J200 tørFedt OlieVand
Friktionskoefficienter μ 0,11 - 0,17 0,09 0,04 0,04
Kurven i en graf falder svagt fra cirka 0,16 til 0,10 ved X fra 0 til 20.
Graf med to kurver A og B: A stiger lineært, mens B stiger eksponentielt.

Kemisk modstandsdygtighed

Medium Modstandsevne
Alkoholer+
Kulbrinter+
Fedtstoffer, olier uden tilsætningsstoffer +
Brændstoffer +
Fortyndede syrer 0 til -
Stærke syrer -
Fortyndede alkalier +
Stærke alkalier + op til 0

Kemisk modstandsdygtighed

Radioaktiv stråling

UV-bestandighed

Vakuum

Produktsortiment

Elektriske egenskaber

Elektriske egenskaber
Specifik overgangsresistens> 108 Ωcm
Overflademodstand > 108 Ω

Fugtabsorption

Maksimal absorption af fugt
ved +23 °C/50 % r. luftfugtighed 0,2% vægt
Maks. fugtabsorption 0,7% vægt
Diagram med en lineært stigende kurve for X og Y.
Diagram med en lineært stigende kurve for X og Y.

Tolerancer ved montering

Diameter d1 [mm]Skaft h9 [mm]iglidur® J200 E10 [mm]Hus H7 [mm]
op til 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 op til 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 op til 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 op til 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 op til 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 op til 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
>50 til 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
>80 til 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 op til 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning