Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

Udkraget akse

Antal produkter: 4

Nyt

Apiro® Auslegerachse mit Doppelachse

Die Auslegerachse vom Getriebebaukasten Apiro® ist nun mit einer doppelten Auslegerachse erhältlich. Geeignet für motorischen oder manuellen Antrieb. Die Module sind seriell oder parallel nutzbar bei Hüben von 60 - 1.050 mm.
fra 113,92 EUR/Stk.
22 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
[0} 48 - 72 timer
Til produktsiden

drygear® Apiro cantilever axis

The linear gearbox enables different strokes in the application and contains rack and pinion elements. It can be configured in different lengths, for example, for pusher applications.
  • Motor drive or manual drive
  • Modules can be connected in series or in parallel 
  • INI kit available for all options
  • Application temperature: +5°C to +50°C
fra 65,10 EUR/Stk.
22 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
[0} 48 - 72 timer
Til produktsiden

drygear® Apiro | Planetary gearbox with cantilever axis

The modular Apiro cantilever axis is also available with an integrated planetary gearbox.

Product information
  • available transmission ratio 4:1
  • very compact
Optionally available
  • various fasteners 
fra 174,88 EUR/Stk.
22 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
[0} 24 - 48 timer
[0} 48 - 72 timer
Til produktsiden

drygear® Apiro cantilever axis with coupling

General properties:
  • Motorised or manual adjustment possible 
  • Wide range of accessories available
  • Suitable for splash water
  • Easy
  • Lubrication-free
  • Clearance arm
fra 78,58 EUR/Stk.
22 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
[0} 48 - 72 timer
Til produktsiden

Konsultation

We would be happy to answer your questions personally

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h