Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

ReBeL-gearkasser

Med ReBeL® -serien introducerer igus® for første gang lavprisrobotteknologi med strain wave-gear, som 6 DOF-robotter, dvs. med seks akser, kan implementeres med. Med det modulære ReBeL-gearkassesystem kan du bygge en servicerobot selv eller købe en, der allerede er konfigureret. Det særlige ved ReBeL-gearkasser er, at den fuldt integrerede individuelle gearkasse indeholder en motor, et styresystem og en enkoder i en enkelt komponent.

Antal produkter: 3

ReBeL fully integrated strain wave gear | Installation size 105

Product information
  • Fully integrated individual gearbox with motor, control system and encoder
  • output with encoder and mounting flange
  • Brushless DC motor (external rotor)
  • CAN-BUS motor driver board
  • 25% lighter than conventional strain wave gears due to igus® high-performance polymers
  • For more information, see our ReBeL® Wiki
fra 686,25 EUR/Stk.
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
[0} 24 - 48 timer
Til produktsiden

ReBeL fully integrated strain wave gear | Installation size 80

Product information
  • Fully integrated individual gearbox with motor, control system and encoder
  • output with encoder and mounting flange
  • Brushless DC motor (external rotor)
  • CAN-BUS motor driver board
  • 25% lighter than conventional strain wave gears due to igus® high-performance polymers
  • For more information, see our ReBeL® Wiki
fra 456,79 EUR/Stk.
2 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
[0} 24 - 48 timer
[0} 3 - 4 arbejdsdage
Til produktsiden

Adapter kit for rebel gear box

Product information
  • Communication adapter
  • Voltage
  • Commissioning set
  • Suitable for the control of the Rebel gear 80s and 105s

Content of the set
  • Peak-Can / USB adapter
  • Table power supply 24VDC, 5a
  • Cold device cable
  • D-SUB / JST-2ZH adapter
  • DC plug P1M / JST-5XH adapter
fra 682,78 EUR/Stk.
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
[0} 24 - 48 timer
Til produktsiden

Konsultation

We would be happy to answer your questions personally

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h