Komplette standardiserede systemer

  • Komplette systemer bestående af energikæde, kabel, trækaflastning og føringstrug
  • Sikkerhed gennem systemgaranti
  • Let at planlægge med eksisterende 2D- eller 3D-data
  • Sparer omkostninger gennem standardisering og lavere indkøbsmængder

iSet - sofistikeret teknik gjort enkel

iSet teaser

Komplette sæt med kun tre klik

INDENDØRS: lange vandringer på op til 200 m

Modulopbygget energikædesystem for vandringer op til 200 m

Roterende energiforsyning i et komplet system

Standardsystemer til roterende energiforsyning

UDENDØRS: lange vandringer på op til 200 m

basic flizz modul

Montering hos dig

Energikædeinstallation på en kran

Modulsystem for lange vandringer op til 1.200 m

Energiforsyning for lange vandringer

Zig-zag moduler for vertikale applikationer

Zig-zag i teatret

Energiforsyningssystemer for elektroplettering

guidelite elektropletteringskanal

e-spool: alternativet til kabeltromlen

e-spool

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning