Skift sprog :
Store fragtskibe lægger til ved en containerterminal for at laste og losse standardiserede containere ved hjælp af enorme portalkraner. Lastbiler og automatiserede køretøjer transporterer containerne til bestemte lagerområder, hvor de stables og sorteres med henblik på videre distribution. Sofistikerede logistiksystemer sporer hver eneste bevægelse for at sikre effektivitet og nøjagtighed i den globale varebevægelse. Terminalerne kører i døgndrift og koordinerer skibe, lastbiler og tog for at opretholde det globale flow af varer i forsyningskæderne.
Derfor er det vigtigt med omhyggelig planlægning, når man integrerer et landstrømsanlæg for at sikre maksimal fleksibilitet, pålidelighed og sikkerhed. Samtidig skal det sikres, at systemet er strukturelt gennemførligt, ikke afbryder arbejdsprocesser og integreres problemfrit i containerlogistikkens kerneforretning.


iMSPO (igus Mobile Shore Power Outlet) er et mobilt "strømudtag", der kører langs kajen på en strækning på op til 400 meter og leverer landstrøm direkte til det forankrede skib. Hamborg Havn bruger tre af disse systemer ved CTH.
På Container Terminal Hamburg (CTH) er havnen afhængig af en banebrydende løsning fra igus: Mobile Shore Power Outlet (iMSPO). Tre flytbare systemer med integrerede rullekæder forsyner containerskibe med strøm langs 300, 150 og 110 meter kajlængde med stor nøjagtighed - uanset deres kajposition.
iMSPO-systemerne bevæger sig på en specialudviklet stålkonstruktion over højvandsmuren. Det giver maksimal sikkerhed, sparer plads og muliggør en hurtig tilslutning på under 15 minutter - med kun to personer. Den robuste energikæde styrer de tunge kabler pålideligt og beskytter dem mod slitage.
Det er resultatet: Færre emissioner, lavere driftsomkostninger og mere fleksibilitet i havnedriften - hædret med titlen "Port Innovation of the Year".

IEEE/IEC/ISO 80005-1-standarderne for højspændingslandtilslutninger indeholder omfattende information om design, installation og test af HVSC-systemer (High Voltage Shore Connection). De indeholder generelle retningslinjer for HVSC-systemer samt specifikke appendikser for visse skibstyper. Appendiks D er særligt relevant for containerskibe. Dette afsnit indeholder specifikationer, der sikrer systemernes globale interoperabilitet og sikkerhed gennem definerede testparametre.
Nogle af de vigtigste designfunktioner for containerterminaler og skibe er:
Planlægningen skal være rettet mod at opnå 100% konnektivitet under nutidens forhold, samtidig med at der sikres fleksibilitet til at tilpasse sig fremtidige krav til enhver tid.
Systemplanlægningen skal ikke kun tage højde for aktuelle behov, men også for potentielle fremtidige krav og nødsituationer, der kan opstå, hvis andre enheder på terminalen svigter. Det bedste system er et, der opfylder de nuværende krav, tager højde for fremtidige udviklinger og kan reagere på uplanlagte hændelser - uden yderligere planlægning.
Den internationale standard IEC 80005-1 bør overvejes nøje for at sikre interoperabilitet med andre systemer og sikkerhed, når man beskæftiger sig med højspændingsteknologi.
Kerneforretningen skal analyseres nøje for at sikre, at landstrømsanlægget integreres problemfrit i den eksisterende driftsstruktur - med hurtig, nem og sikker betjening.
Systemplanlægningen skal sikre, at landstrømsanlægget fungerer harmonisk med den eksisterende drift. Tilslutningsprocessen bør ikke påvirke effektiviteten af driften. Et system, der kræver meget arbejde eller er kompliceret at betjene og vedligeholde, kan have en negativ indvirkning på rentabiliteten.

Med et modulært og fleksibelt produktsortiment kan vi udvikle en løsning, der passer til din terminal og passer problemfrit ind i din arbejdsgang.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h