Krydstogtterminal

Landstrømsforsyning til krydstogtterminaler

Bæredygtig landstrømsforsyning på krydstogtterminalen i Rotterdam

Udfordringer ved implementering på krydstogtterminaler

Fleksibilitet til mange fortøjningskonfigurationer

Konvertering af frekvenser

Forhindringer på kajen

Tilgængelighed af strøm

Krav til landstrøm til krydstogtterminaler i overensstemmelse med IEC 80005-1-standarderne

  • HVSC-systemet skal være klassificeret til mindst 16 MVA (men 20 MVA anbefales, hvor det er praktisk muligt) ved en nominel spænding på 11 kV AC og/eller 6,6 kV AC. For HVSC-systemer med et maksimalt effektbehov på 7,5 MVA skal der bruges to parallelle kabler med tre pilotledere hver.
  • Krydstogtskibe skal bruge fire trefasede strømtilslutninger, hver på 500 A, og en enpolet neutral tilslutning på 250 A.
  • Der skal være en gennemgangstest af nullederen med udløsningsfunktion.
  • Kortslutningsmodstanden er 25kA i 1s, og den maksimale kortslutningsstrøm er 63kA.

Bedste praksis for vellykket planlægning, design og implementering

  • Interoperabilitet: Da terminalen modtager skibe fra hele verden, er det afgørende at sikre, at disse skibe nemt kan tilsluttes, når de ankommer.
  • Sikkerhed: Med højspændingslandstrømssystemer er det vigtigt at designe et system, der tager højde for arbejdssikkerhed fra både et elektrisk og ergonomisk perspektiv.

Mere om vores igus-landstrømsløsninger

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning