Slidstærk 3D-printplast til komponenter i bevægelige applikationer

3D print materialer

På denne side finder du flere oplysninger om specifikationerne for vores materialer:

    Allround-materialer

    SLS-maskiner
    iglidur i3 3D-print SLS-pulver
    • Bedst sælgende inden for 3D-printning
    • Høj slidstyrke og maksimal styrke
    • Gode mekaniske egenskaber
    • Ideel til glidende applikationer og gear
    iglidur i3 3D-print laser-sintringsmateriale
    • Højeste bøjningsstyrke
    • Temperaturbestandig op til +180 °C
    • Fri for PTFE
    • Elektrostatisk dissipative (ESD)
    iglidur i150 filament til slidstærke dele
    • Filament-bestseller
    • Let at bearbejde
    • Ideel til lave overfladehastigheder
    • Fødevarekompatibel i henhold til EU10/2011

    Varmebestandige materialer

    Varmefast filament
    • For at behandle højtemperaturfilamenter skal du bruge en 3D-printer med en byggekammertemperatur på mindst 160 °C.
    • Det er især vigtigt at opbevare højtemperaturfilamenterne beskyttet mod fugt og at tørre dem før brug for at undgå uønskede kvalitetsproblemer.
    iglidur A350 varmebestandig og fødevaregodkendt filament i henhold til FDA
    • Modstandsdygtig over for temperaturer på op til 180 °C ved kontinuerlig drift
    • Flammehæmmende i henhold til UL94-V0
    • Egnet til autoklave og FDA-kompatibel
    iglidur RW370 ekstremt varmebestandigt og stærkt filament
    • Modstandsdygtig over for temperaturer på op til 170 °C ved kontinuerlig drift
    • Flammehæmmende, i henhold til UL94-VO og DIN EN 45545
    • Højeste styrke af alle tribofilamenter
    iglidur J260 er et særligt stærkt og slidstærkt 3D-printmateriale
    • Modstandsdygtig over for temperaturer på op til 120 °C ved kontinuerlig drift
    • Kemisk resistens
    • Meget god friktionskoefficient ved lave og mellemstore belastninger

    Materialer, der er egnede til ESD

    iglidur i8-ESD antistatisk plast til 3D-printning
    • Kontaktmodstand 104 til 107 ohm x cm
    • Høj UV-bestandighed
    • Kan bearbejdes på systemer med og uden CO2-laser
    iglidur i8-ESD antistatisk plast til 3D-printning
    • Kontaktmodstand 106 til 109 ohm x cm
    • Forhindrer interferensstrømme i spændingsførende dele
    • Øget stivhed
    Elektrostatisk afledende (ESD) griber

    Fødevaresikkert materiale

    Fødevaregodkendt filament
    • Beskyt filament af fødevarekvalitet mod støv
    • Rengør alle kontaktdele grundigt før udskrivning, især ekstruderens tandhjul, udskrivningsdysen og udskrivningssengen.
    • Brug ingen lim eller en lim, der overholder fødevarestandarderne
    • Vælg indstillinger for slicing-software til en overflade med høj tæthed
    • Reduceret printhastighed og tilpasning af linjebredden til dysediameteren
    iglidur i151 fødevaregodkendt filament
    • Overholder FDA's og EU 10/2011's fødevarespecifikke regler
    • Optisk detekterbar takket være den blå farve
    • Kan behandles med enhver printer
    iglidur i6 fødevaregodkendt plast til 3D-printning
    • Fødevarekompatibel i henhold til FDA
    • Præcise overfladedetaljer
    • Ideel til snekkehjul
    iglidur i6 fødevaregodkendt plast til 3D-printning

    Materialer til strukturelle komponenter og print i flere materialer

    Fiberforstærket igumid P150 3D-printfilament
    • Bøjningsstyrke 87MPa, elasticitetsmodul 5GPa
    • Ekstremt robust og stiv med fiberforstærkning
    • Ikke selvsmørende, strukturelt materiale til letvægtskomponenter
    Fiberforstærket igumid P190 3D-printfilament
    • Bøjningsstyrke 237MPa, bøjningsmodul 11.5GPa
    • Ekstremt robust og stiv med fiberforstærkning
    • Ikke selvsmørende, strukturelt materiale til letvægtskomponenter
    Fiberforstærket igumid P190 3D-printfilament

    DLP- og LCD-harpiks

    3D-print-resin til slidstærke dele
    • Slidstærk og holdbar: 50 til 80 gange længere levetid end standard tekniske harpikser
    • PTFE-fri
    • Sort farve
    PTFE-fri 3D-print resin iglidur i2000
    Til iglidur i2000-harpiks
    • Ekstremt slidstærk: min. 30 til 60 gange længere levetid end konventionelle 3D-print resiner
    • Enorm styrke og stivhed (bøjningsstyrke: 90MPa)
    3D-print resin til slidstærk del iglidur i3000
    Til iglidur i3000 harpiks
    • Specielt til præcise tandhjul
    • Op til 3,5 gange længere levetid end standardharpikser i tandhjulstesten
    • 13 gange højere brudforlængelse end i3000
    • Høj styrke og god slagfasthed
    3D-print resin til tandhjul iglidur i4000
    Til 3D-printerharpiksen iglidur i4000
    • Fødevaresikker i henhold til EU 10/2011
    • Høj overfladekvalitet (ruhed Ra = 0,8 µm; Rz = 4,2 µm)
    • PTFE-fri
    • Fås i hvid og blå
    Fødevaresikker 3D-print resin iglidur i6000
    Til den fødevaregodkendte harpiks
    Brochure om tribo-materiale til 3D-printning

    Et overblik over vores materialer

    Tips og printprofiler til 3D-printning med filament

    Tips til 3D print med filament

    Tips til 3D-printning

    Download her
    3D-printfilamenter fra igus

    Profiler til filamentprint

    Få mere at vide

    In-house materialetestlaboratorium og printservice

    igus testlaboratorium

    Testet!

    Til testresultaterne
    Online 3D-printservice

    3D printservice

    Til igus® 3D printservice

    Rådgivning

    Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

    Levering og vejledning