Skift sprog :
... FDA-kompatibel justering ...
Vi forsker konstant i nye løsninger til særlige kundekrav. Sådan opstod vores nye undersøgelse af SHT-spindelens lineære modul i hygiejnisk design. Målet: et lineært modul, der opfylder de højeste hygiejnestandarder og er FDA-kompatibelt.
Oplev detaljerne i undersøgelsen, og hvad der gør de enkelte komponenter i denne lineære akse så specielle.

Med online-konfiguratoren for drevteknologi kan du indtaste dine krav og modtage lineære drev med spindel-, tandrems- eller tandstangsdrev, som du kan konfigurere efter dine behov. Motorer, motorstyringer og andet tilbehør til dine lineære drev kan også bestilles direkte.

* Når tingene skal bevæge sig særligt hurtigt: Forudkonfigurerede lineære aktuatorer med og uden elektriske motorer kan også findes i vores online shop for drevteknologi.
Godkendelse i henhold til EU-forordning 10/2011
Mange drylin® lineære akser og lineære skinner i rustfrit stål er godkendt i henhold til FDA- og EU-retningslinjer og sikrer maksimal sikkerhed for produktionsprocesser i fødevare-, medicinal- og aftapningsindustrien. Takket være deres blå farve er de lette at identificere og minimerer risikoen for kontaminering.
Derudover er igus® medlem af ekspertnetværket EHEDG. Dets opgave er at udvikle retningslinjer for hygiejnisk design af maskiner og systemer til fødevareindustrien.

Din gunstige start på automatisering
Det er her, drevteknologien begynder! Er du endnu ikke bekendt med vores produkter? Spørg efter det gratis lineære miniaturemodul i en brilleetui med mere information om igus® drevteknologi. Overbevis dig selv om kvaliteten

Vil du gerne udstyre vores lineære moduler i rustfrit stål med en motor? Så opdag vores specialmotor, som er særligt velegnet til brug i fugtige miljøer.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h