Maksimer produktiviteten i renrummet, samtidig med at sliddet minimeres

En hel renrumsverden fra Köln. Holdbare og slidstærke produkter til renrumsteknologi - i overensstemmelse med ISO 14644-1 renrumsklasser og i det tørre renrum til batteriproduktion

Det kan du finde på vores hjemmeside:

Levetidsberegner med graf og flueben til beregning af produktets levetid.
Fraunhofer IPA-testet enhed til igus energikæde E61.29.50.075.0.CR med rapport IG 1303-640.

Kabelføringssystemer til renrumsteknologi

e-skin soft energikæde med to tilslutninger og førte kabler.

e-skin® Bølgede rør

Rengøringsslange med hvide tilslutninger til SCARA-kabelføring.

Clean Scara kabelløsning

e-skin flat kabelkædesystem med buet føring og lige ender.

Fladt båndkabel e-skin® flat

Clean-chain C6-serie med kabler ført parallelt i en kabelføring.

Energikæde C6

igus ECS-energiforsyningssystem med flere moduler på række.

Energikæde E6.1

Renrumsegnet øverste støtte på et orange transportsystem.

GLO.CR rullestøtte

kabelkædeflex® til renrumsteknologi

Flettet kabelbeskyttelsesslange med blotlagte ledninger i den ene ende.

kabel CFCLEAN

Chainflex-styrkabel med skærm og flerlederopbygning.

Kontrolkabel

CHAINFLEX-motorkabel med skærmet kabelopbygning.

Motorkabel

Kabelconnector med gennemsigtig ledning og sorte stik.

Netværk / Ethernet / Fiberoptisk kabel / Feltbuskabel

Rundt kabel med stik i ორივে ender.

Video / vision / bus-teknologi

Readycable Strauss-stik og konfektionerede kabler med farvede ledninger.

readycable® i henhold til producentens standard

hvidt papir og prøveboks

Whitepaper med åben forside og to indersider om energiforsyning til renrum.

energiforsyning til renrummet

  • øge systemets effektivitet
  • skabe højere udbytte på produktionslinjen
  • bruge energi mere bæredygtigt
Cleanroom-sampleboks med igus-produkter og prøver i en kuffert.

Gratis prøveboks til renrum

Opbevaringsteknologi til renrumsteknologi

Drylin W-kombinationsføring med to lineære aksler og vogne på hvid baggrund.

lineærføring drylin® W

Drylin N føringsvogn på føringsskinne, fritlagt.

lineærføring drylin® N

PRT renrumsdrejeleje i rustfrit stål med borehuller.

Drejekranslejer PRT

Kugleleje med plastbur og metalkugler.

Kugleleje xiros

iglidur X glideleje i sort plast.

bøsningsleje iglidur® X

Halvfabrikat i plast, cylindrisk stang på orange baggrund.

Stangmateriale af plast

Eksempler på anvendelse

Systemer til generering af volumenmønstre

igus e-chain RBR fører kabler rent og støjsvagt i en renrumsapplikation.

Påfyldningssystem til reaktionsbeholdere

Fyldeanlæg i et renrumsmiljø med automatisk maskine og betjeningspanel.
igus cleanroom-anlæg med gult værn i en produktionshal.

Ren plast sat på prøve

brochure om renrumsprodukter

Cleanroom-brochure med igus produkter og anvendelser til renrum.

Information om ESD

ESD-kæde til renrum med to kabelkæder foran en printpladebaggrund.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning