Kabelføringssystemer til ladeinfrastruktur

e-tract-ladestation i igus-parkeringshuset med en tilsluttet bil.
e-tract DC fører kabler sikkert til en lastbil i læsseområdet.

e-tract DC vandret

  • Hængende konstruktion uden kontakt med gulvet: giver maksimal manøvreringsplads og optimerer udnyttelsen af parkeringspladsen
  • Sikre opladningsstationer til flere køretøjer: en overskuelig struktur, der sikrer en problemfri opladning
  • Øget arbejdssikkerhed: ingen fare for at snuble og ingen kabler i køreområdet
  • Mindre slitage og ingen risiko for kabeltyv

e-tract DC

  • Modstandsdygtig over for snavs og vejrpåvirkninger
  • Beskyttelse mod kabeltyveri og hærværk
  • Ingen rullning, ingen varmeudvikling
  • Lavere tilbagetrækningskraft
  1. Kabelbøjningsradius: 211 mm
  2. Tyverisikring
  3. 3.000 mm forlængelseslængde (plus op til 2.500 mm kabelsløjfe)
  4. Udvidelsesretning: venstre eller højre
  5. H/B/D: 2.000 x 520 x 190 mm
  6. DIN SPEC 91504 – barrierefri ladeinfrastruktur
e-tract DC i to visninger med nummererede markeringer af delene.

e-tract 3.1

  • Kabelbøjningsradius: 155 mm
  • 4.500 mm udtrækslængde (plus op til 2.000 mm kabelsløjfe)
  • Udvidelsesretning: venstre eller højre
  • H/B/D: 1.140 x 350 x 150
  • DIN SPEC 91504 – barrierefri ladeinfrastruktur
e-tract AC vandret med to visninger og detaljer af kabelstyringen.

e-tract AC vandret

  • Mindre pladsbehov pr. ladepunkt: ingen ladesøjle, ingen ladekabler, der ligger og flyder
  • Høj grad af mekanisk beskyttelse: Der er kun adgang til kablet under opladning
  • Beskyttelse mod tyveri, hærværk og parkeringsskader
Skitse af e-spool flex light til e-mobility og ladeelektronik, designstudie.

Koncept: e-spool flex light AC

  • Egnet til en opladningskapacitet på 11 kW
  • 5 m forlængerled

Individuelle løsninger – skræddersyet efter ønske

Relaterede emner

iMSPO ved krydstogthavnen i Rotterdam ved siden af et krydstogtskib med Wal.E-system.
Pantograf med igus-kabler på en skrå konstruktion.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning