igus lineæraksel til køkkenautomatisering med griber i brug.

Hurtigt og nemt: køkkenautomatisering med bevægelsesplastik

  • Ingen maskinnedetid: komponenter kan beregnes online
  • Hygiejnisk & ufølsom over for snavs, FDA-kompatibel, hvis det kræves
  • Plads- og vægtbesparende

Byg eller køb

  • 660 mm diameter på arbejdskammeret med 180 mm højde på arbejdskammeret
  • Plukhastighed på maks. 30/min.
  • Selvsmørende og vedligeholdelsesfri drylin® ZLW-tandremsakser
  • Klar til tilslutning med stepmotor og D1 dryve motor controller
En barista betjener en espressomaskine ved disken med kunder i caféen.

Barista-robot med vedligeholdelsesfrie komponenter til 24-timers brug

igus-automatiseringsløsninger i en restaurant med robotarme og transportteknik.

Gastro-automatisering gjort let med det modulære igus® system

Udvalgt bevægelsesplast til det fuldautomatiske køkken

Delta-robot i en aluminiumsramme til håndterings- eller pick-and-place-opgaver.

drylin delta robot

  • 660 mm diameter på arbejdskammeret
  • Plukkehastighed på maks. 30/min.
  • Selvsmørende og vedligeholdelsesfrie komponenter

drylin ZLW 7. akse til robot

  • Fleksibel robotbrug i stedet for stiv kinematik
  • Adaptersæt inkl. forberedelse af egnede e-kædesystemer
  • Integration i igus ® robotstyring
Tre igus LCA-Barista-RLAmultithree-drev foran en lineær akse.

drygear modulært gearkassesystem

  • Anvendelsestemperatur: +5°C til +50°C
  • Velegnet til stænkvand
  • Letvægt
  • Fri for smøring
Glideleje i iglidur-plast.

iglidur A160 glideleje

  • Overholder FDA's og EU's regler for kemikalier og fødevarer
  • I overensstemmelse med EU-forordning 10/2011 EC
  • Høj modstandsdygtighed over for medier
igus igubal KCRM lejehus til fødevareanvendelser.

Stangende med indvendigt gevind

  • Detekterbar stangende til fødevareindustrien: fremstillet af materialer, der overholder FDA og EU 10/2011
  • Ingen chance for snavs takket være nyt design
igus energikæde med orange åbningsbeslag og sorte led.

E2.1 energikæde

  • Hurtig og nem påfyldning
  • Integreret bremse for jævn, støjsvag drift
  • Reduceret installationsplads på grund af lille bøjningsradius fra 28 mm

Hvor bevægelsesplast allerede bruges med succes

Automatiseret anlæg med transportbane og æg i en rustfri stålbakke.
Baristadisplay med flere drikkeflasker og tappehaner ved en bardisk.
Cocktailmaskine med flere flasker i et oplyst kabinet.
Barobot-driksystem med seks farvede flasker og tappehoveder på en sort ramme.
Kaffemaskine med filterholder og glaskande på rød base.
Tværsnit af en barista-kaffekværn med synlig kværnemekanisme og håndsving.
Automatisk styreskab med computerarbejdsplads i laboratoriet.

Testet til reel brug i testlaboratoriet

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning