Modulær drevteknologi fra drylin

Smørefri lineære aksler med ledeskrue, tandrem og tandstang

Tre lineære drev til Drive Technology i billedkonfiguratoren.

Et overblik over vores lineære akser og tilbehør

Lineære akser med spindel

SHT-20 linearmodul med styrestænger og gevindspindel.

Lineære aksler med tandrem

SLW-ES-1040 lineærakse set oppefra med føringsskinner og slæde.
  • Til hurtig positionering
  • Til slaglængder på op til 3.000 mm
  • Fås også som udkraget akse og omvendt akse

Lineære aksler med tandstang

Udkragningsakse med lineært føringssystem og central slæde.
  • Ideel til multiaksiale konstruktioner
  • Klar til tilslutning til motor og styresystem

XY-borde til justeringsopgaver

Linearføring med slæde og spindel, fritlagt på hvid baggrund.
  • Lineære moduler med to justeringsretninger
  • Til arbejdsflader på op til 500 mm x 500 mm

Matchende elektriske motorer

DMX-aktuatorer i forskellige størrelser set forfra på grå baggrund.
  • Stepper-, DC- og EC/BLDC-motorer
  • Forskellige installationsstørrelser og -designs

Teknisk tilbehør

drylin-aktuatortilbehør: forskellige beslag, tæller, håndtag og klemmer til montering.
  • Til manuel og elektrisk bevægelse
  • Betjeningselementer, fastgørelses- og monteringstilbehør

Hvornår skal jeg bruge hvilket drev til mit system?

Gevindskruedrev

Tandrem

Tandstangsdrev

Fordele ved drylin-drevteknologi

Smøre- og vedligeholdelsesfri

Støjsvag

Økonomiske

Bæredygtig

Temperaturbestandig

&, der kan tilpasses og er klar til tilslutning

Eksempler på anvendelse af drevteknologi

Speciel måleopsætning med skrueakser

Robotanlæg til en kunstanvendelse på et arbejdsbord.

3D betonprinter l Smørefri løsning til støvede omgivelser

En 3D-printer bygger en stor buet mur på en udendørs byggeplads.

Elektrisk drevteknologi i et automatiseret positioneringssystem

igus plukkestation i et messe- eller udstillingsmiljø.

Flere anvendelseseksempler

Glidelejer i industrielle anvendelser til entreprenørmaskiner, vindmøller og produktion.

Mere information om drevteknologi

Fodstøtte i etui fremhævet med lup.

Gratis prøve

Bestillingssymbol og to igus-motorer til webshoppen.

Matchende elektriske motorer

Whitepaper om drylin E: tandremstræk eller spindeldrev til lineære moduler.

Bestil whitepaper

Ofte stillede spørgsmål fra vores kunder

  1. Tandremsdrev giver høj acceleration og gentagelsesnøjagtighed. De er derfor særligt velegnede til pick-and-place-maskiner, pakkesystemer, 3D-printere og andre anvendelser, hvor hurtig og præcis positionering er påkrævet.
  2. Spindeldrev giver høj belastningskapacitet, præcision og kraftoverførsel. De er derfor velegnede til CNC-fræsning, lasermarkeringsmaskiner, værktøjsmaskiner og robotteknologi. Spindeldrevet sikrer en stærk og præcis positionering.
  3. Tandstangsdrev giver en kombination af høj hastighed, præcision og belastningskapacitet. Lineære drev med tandstang kan bruges til materialehåndtering, emballering, samlebåndsautomatisering og andre områder, hvor der er behov for hurtig og præcis positionering over længere afstande.
ddx-drevteknologikonfigurator på en bærbar computer med viste drevkomponenter.

Konfigurator til drevteknologi

Individuelle lineære drev efter dine ønsker

  • Hurtig og nem konfiguration
  • Ekstraudstyr
  • Detaljeret reservedelsliste
  • Hurtig levering* (klar til afsendelse inden for 48 timer)

Du kan også være interesseret i:

DMX-aktuatorer i forskellige størrelser set forfra på grå baggrund.

drylin elektriske motorer

  • Forskellige versioner med enkoder eller bremse
  • Forskellige forbindelser som f.eks. snoede ledninger, Molex eller metriske stik
  • Forskellige typer beskyttelse mod vandsprøjt, vakuum og meget mere
igus D1/D2-styringsmodul med grænseflader og printkort.

drylin motorstyringssystemer

  • Med og uden hus
  • Til forskellige motortyper
  • Eksempler på programmer til download
  • Gratis videovejledninger
Motek-kabelkollektion med fire motorkabler og forskellige stik.

drylin-motorkabler

  • 3m, 5m, 10m eller 20m i længden
  • Forskellige udvendige materialer
  • Lige og vinklede stik
  • Levering fra lager

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning