GLV micro - Lodret styretrug til pendelløftere

Designundersøgelse: Lodret sikker styring i lukkede rum

igus linearsystem med lodret kabelføring og slæde.

Teknik op

  • Kompakt og fordelagtigt styresystem til minimal installationsplads
  • Pålidelig styring af energikæden med høj dynamik
  • Pålidelig datatransmission via kabel i stedet for dyr optisk datatransmission

Reducer omkostningerne

  • Fejlsikker
  • Hurtig montering
  • Lav vedligeholdelse

Beviser

  • Test i igus'® laboratorium

bæredygtighed

  • Intet behov for at udskifte glidekontakten (sammenlignet med samleskinnesystemet).
  • din energikæde eller trækkæde genbrugt ved slutningen af dens livscyklus i igus'® Chainge® gen brugsprogram. Uanset hvilken producent.
  • igus® har været investor i Mura Technology lige fra begyndelsen og fremmer kemisk genbrug. Fra plastaffald til råolie på 20 minutter.

Andre vertikale kabelføringssystemer

igus Liftband kabelstyring med førte kabler i tre visninger.

Alternativ til kabeltromlen

  • Lettere og mindre installationsplads
  • Let at realisere vertikale applikationer
  • Acceleration op til 2 m/s2
  • maks. udtrækslængde 13 m
  • Bøjningsradius på kablet op til 250 mm
igus guidelok-kæde på en lodret føring med fastgørelseselement.

I tilfælde af høj sideværts acceleration

  • Modulært design
  • Særligt støjsvagt og pladsbesparende design
  • Også til høj dynamik og sideværts acceleration
  • Nem adgang til service
  • Hurtig og nem montering
Zigzag-kabelkæde ført over en maskine.

Føringssystemer

  • Meget store køreafstande er mulige
  • Lavt slid, da der næsten ikke er nogen friktion
  • Lav begrænsning af kablets bøjningsradius
  • Støjsvag og meget pladsbesparende
  • Du skal blot skubbe kablet ind

Du er måske også interesseret i

standardprogram for energikæden

igus e-chain med flerlederkabler og et åbent kædeled.

Energikæde-konfigurator

e-Chains og konfigurator til klar-til-tilslutning energiføring online.

Besparelsespotentiale

igus-produkter i et orange mønster med teksten “Reduce costs, improve technology”.

Genbrugsprogram

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning