Lejeteknologi og energiforsyningssystemer til vandkraftværker

Vandkraftdæmning med åbne sluser og vand, der sprøjter.

Ristningssystemer, ristningsrensere

Grundlæggende flizz kabelføringssystem®

  • omkostningseffektivt komplet system, bestående af energikæde, chainflex® kabel og hus i rustfrit stål
  • Beskyttelse mod vejr og snavs
  • Lav vedligeholdelse, til transportafstande på op til 100 m

Vandturbiner

Glidelejer og sfæriske glidelejer

  • Smørefri flangebøsninger af allroundmaterialet iglidur ® G eller iglidur ® H specielt til undervandsanvendelser. Til meget høje overfladetryk anbefaler vi igutex ® TX1.
  • stangende igubal**® KBRM**: korrosionsfri, egnet til flydende medier, med robust, lang fiberforstærket polymersfærisk hætte

Bølgeenergiomformer

Punktabsorbent

Lejeteknologi og e-kæde® Halvfabrikata

Oscillerende bølgeoverspændingskonverter

Glideleje

  • Til styring af stemplet:
    Cylindriske bøsninger iglidur ® H370 til høje belastninger, med meget god slidstyrke under vand
  • Til fastgørelse af vandsøjlen og den primære drejebevægelse:
    Sårbare glidelejer med høj styrke igutex**® TX1** eller igutex ® TX2, meget slidstærke under ekstreme belastninger

Glat leje

  • Til styring af stemplet:
    Cylindriske bøsninger iglidur ® Q til høj belastning, slidstærke på mange aksler
  • Til understøtning af hovedaksen:
    Sårbare glidelejer med høj styrke igutex ® TX1 eller igutex ® TX2, meget slidstærke under ekstreme belastninger

Havvandspumper

Glideleje

Dæmpere

Glideleje


Succeshistorier

Stort CorPower Ocean-modell på et transportkøretøj med to arbejdere i beskyttelsestøj i havnen.

Sikker energiforsyning selv i høje bølger

Rotary Wave-bølgeomformer i havet med gule flydere og platforme.

Glidelejer til holdbar bølgeenergikonverter

PolyGen-system med sorte og gule rør og en filmstrimmel på en tromle.

Første WEC lavet af plast flyttes pålideligt med iglidur®

Vandstrøm under et rødt vandbygningsanlæg ved en kystkonstruktion.

Uafbrudt energitransmission ved tidevandsturbinen

Vector-tidevandsturbine på havet, set fra en båd.

Tidevandsturbine bevæger sig sikkert i hårdt hav

Flizz-system langs en vandkanal ved siden af et vandkraftværk.

Sparer plads og vedligeholdelsesomkostninger: flizz® basissystem på renseriet

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning