Pålidelige kabelstyringssystemer til topdrevssystemer

Kabelstyringssystemer til topdrevssystemer

e-loop til olie- og boreplatforme med en offshore- og onshoreboreplatform i baggrunden.

Modulært energikædesystem e-loop

  • Kombinerer fordelene ved en energikæde i plast med fordelene ved et højstyrketov.
  • Komplet trækaflastning af kablet: træktovet inde i kæden overfører trækkræfterne til monteringsbeslagene og strukturen.
  • Praktisk: enkelte kabler kan udskiftes.
igus E4.112 kabelkæde i S-formet føring.

e-kædesystem serie E4.112

  • Stærke, høje kræfter takket være "undercut design"
  • Glidende overflader, lange vandringer på op til 450 m
  • Til lange ustøttede længder og fyldningsvægte
ECS Offshore-kædeføring med flerleddet energikæde til kabler og ledninger.

Offshore-kæde

  • Modulært systemdesign
  • Holdbar, robust og alligevel fleksibel
  • Modstandsdygtig over for korrosion, havvand, olie og UV-stråling
readychain energikæde med tre kabler og stik.

Udnyttet energikæde

  • Plug & play-løsninger, f.eks. til topdrev
  • 95% mindre udnyttelsestid
  • Reducer monteringstiden

Kabler til topdrevssystemer

chainflex specialkabler til e-loop

  • Matchet til alle topdrevskomponenter for optimal pasform i stik og kæde
  • Omkostningsreduktion på ca. 35% på grund af eliminering af kostbar specialproduktion til projekter
  • Nu også med DNV-godkendelse til den maritime sektor
chainflex CF310.UL-kabel med beskyttelseskappe og 48 måneders garanti.

Enkeltlederkabel CF310.UL

  • Til meget høje belastninger med UL-godkendelse
  • TPE ydre kappe
  • Modstandsdygtig over for olie og UV-stråling; flammehæmmende
Styrekabel chainflex CF9.UL med 48 måneders garanti.

Kontrolkabel CF9.UL

  • Til meget høje belastninger
  • Certificeret i henhold til UL og DNV
  • Flammehæmmende og oliebestandig
chainflex-datakabel CF112 med 48 måneders garanti.

Datakabel CF112

  • Til meget høje belastninger
  • Certificeret i henhold til UL og DNV
  • Flammehæmmende, modstandsdygtig over for olie og MUD

Succeshistorier

Boreanlæg med e-loop-kabelbeskyttelse ved en sneklædt oliebrønd i Akita.

Onshore dyb borerig

Offshore-arbejdsskib på åbent hav med central mast og arbejdsudstyr.

Multifunktionelt tårn på et boreskib

Collage med offshore-anvendelser fra igus til skibsfart og boreplatforme.

... og andre succeshistorier

Belastnings- og brudtest af e-loop-kabelføringen

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning