Smørefrie og vedligeholdelsesfrie komponenter til bevægelse i laboratorieudstyr

Pipetteringsrobot og bioreaktor til laboratorieautomatisering med orange motion plastics.

Vores topsælgere inden for laboratorieudstyr

Robottestsysten til medicinsk laboratorieudstyr med Fraunhofer IPA-mærke.

Maksimal egnethed til renrum

  • Ekstremt støjsvag drift: maks. 38dB(A)
  • IPA-klasse 1: næsten ingen slitage og slid
  • Hurtig og nem adgang til kabler takket være lynlåsprincippet
  • God stabilitet takket være sammenlåsende led
Energikædesystem til medicinsk laboratorieudstyr med førte kabler.

Kabelbeskyttelse til de mindste installationsrum

  • Mindste bøjningsradier for mindre nødvendig installationsplads
  • Let at fylde, lav monteringsindsats
  • Mere omkostningseffektiv end fuldt indkapslede kæder
CF98.PLUS-kabel til medicinsk laboratorieudstyr i et automatiseret anlæg.

100 millioner dobbeltslag garanteret

  • Til maksimale belastninger og særligt små radier op til 3 x d
  • Specielt til korte, meget hurtige applikationer
  • 4 års garanti
Readychain til medicinsk laboratorieudstyr med energiføring i et automatiseret håndteringssystem.

75% mindre montagetid

  • Energikæde med kabler og stik fra en enkelt kilde
  • Færre fejlkilder takket være omfattende kontrol
  • 4 års garanti
drylin-W føringssystem til medicinsk laboratorieudstyr med vogn og skinne i en anvendelse.

100% smørefrit modulært system

  • Maksimal fleksibilitet takket være enkelt-, dobbelt- og buede skinner
  • Over 50 forskellige letløbende vogne med smørefrie glideelementer
  • Superkompakt, f.eks. dobbeltskinne WS-06-20
Miniature akselsystem til medicinsk udstyr med lineære føringer og drevenhed til laboratorieudstyr.

Super kompakt: 28 x 22 cm

  • Komplet modul med motor eller kundetilpasset drev
  • Tre slædetyper (basic/justérbar/preload) med og uden forstærket spindelstøtte
  • Meget nem montering
Dryspin-spindel med møtrik til medicinsk laboratorieudstyr.

Reduceret aksial frigang

  • Smørefri spindelteknologi med høj effektivitet på op til 82 %.%
  • Ideel til præcise positioneringsbevægelser: Spindelmøtrik med nul slør for en levetid med minimalt aksialt slør
Medicinsk leje og tandkrans til laboratorieudstyr.

Stille rotation uden smøring

  • Støjsvag og ren drift takket være glideelementer af plast i stedet for metalkugler
  • Modulært system
  • Forskellige udvendige og indvendige gear
  • Til små installationspladser: PRT-04 micro med en diameter på 60 mm
Bioreaktor med keramisk kugleleje og tilslutningsslanger.

Op til 65 gange mere holdbar

  • Modstandsdygtig over for temperatur, kemikalier og korrosionsfri
  • Op til 65 gange længere levetid sammenlignet med standard PEEK-kuglelejer
Igus glideleje til mikroskoper og medicinsk laboratorieudstyr ved siden af en lejeillustration.

Letløbende uden smøring og PTFE

  • PTFE-fri variant af vores gennemprøvede topsælger inden for medicinsk teknologi
  • Laveste friktionskoefficienter i tør drift
  • Meget lav tendens til stick-slip
  • Skimmelbestandig i henhold til DIN EN ISO 846
3D-printet tandhjul med en bunke pulver.

Op til 50 gange mere holdbart end konventionelle materialer

  • Slidstærke filamenter, pulvere og harpikser
  • Skræddersyede komponenter i 3D-printservicen klar til at blive sendt på bare 1-3 dage
  • Du skal blot uploade din 3D-model og bestille online
3D print

Lineære robotter fra €1.065,28

  • Plug-and-play-kontrolhardware inklusive gratis software
  • Standard eller kundetilpassede lineære robotter
  • Korte leveringstider

Succesfulde anvendelser i laboratorieteknologi

Automatiseret fyldelinje med transportbane, beholdere og betjeningspanel.

Ren bevægelse i påfyldningslinjen

Plasttandhjul på en metalenhed i en maskine.

Præcision i blodanalysen

Medicinske anvendelser med igus-komponenter i en collage af robotik, gribesystemer og laboratorieanlæg.

... og andre succeshistorier

Mere information

Produkter til renrum

Cleanroom-produkter med komponenter, kabler og en installation i et renrums-miljø.

Specielle dele

iglidur-glidelejer er arrangeret i en uendelighedssymbol-form.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning