Lineære moduler med ledeskrue og runde aksler

Oplev den alsidige og konfigurerbare SHT-serie

SHT-serien

Alle produkter i SHT-serien på et øjeblik

drylin SHT lineært system med føringsskruedrev

SHT - Standard serie

  • Tre installationsstørrelser til rådighed
  • Forskellige materialer til aksel og spindel
  • Valgfri FDA-kompatibel med korrosionsbestandigt rustfrit stål
Lineær akse i rustfrit stål med føringsskruedrev

SHT - Rustfrit stål

  • Kemisk resistens
  • Ekstremt robust
  • FDA-kompatibel version tilgængelig
SHT XY - XY bord med føringsskruedrev

SHT-XY - XY-bord

  • Som standard eller forspændt version
  • Høj præcisions & -stivhed
  • Nøjagtig justering gennem CNC-fremstilling
Lineært system med føringsskruedrev for horisontale anvendelser

SHT-FF - Hurtig frem

  • Med hurtigudløsningsmekanisme
  • Præcis og hurtig positionering
  • Inkl. selvlåsende bremse
Shtp

SHT econ og SHTP econ

  • Let
  • Meget omkostningseffektiv
  • Korrosionsbestandig
Lineært bord med føringsskruedrev til høje belastninger

SHTC - Kraftig

  • Til store belastninger op til 25.000 N
  • Maksimal slaglængde op til 1.500 mm
  • Også til systemer med flere vogne
SHT PL

SHT-PL "forspænding"

  • Forbelastet trapezformet skruemøtrik
  • Manuelt og trinløst justerbar radialspillerum
  • Betjening med håndhjul eller motor
SHTC

SHTC - Fleksibel

  • Designfleksibilitet
  • Ideel til 2 vogne
  • Vedligeholdelsesfri tør drift
  • Justerbar lejespillerum
SHTC

SHTS - Hurtig

  • Stigning 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100
  • Højspiralskrue
  • Højhastighedsløsning
  • Vedligeholdelsesfri tør drift
SHT-BB

SHT-BB - Med kugleleje spindel

  • Højere rotationshastighed og højere præcision
  • Remtræk tillader radiale belastninger
  • Konstant drivmoment
  • Mindre aksialt spillerum
SHT-ZB

SHT ZB - Zerobacklash

  • Smøring og vedligeholdelsesfri
  • Høj, belastningsuafhængig præcision
  • Selvjusterende
  • Stille & Korrosionsfri
SHT-HYD

SHTC - HYD Hygiejnisk design

  • Løsning, der er nem at rengøre
  • Skrueforbindelser er let tilgængelige
  • Materialer: plast og rustfrit stål
SHTP

SHTP - Økonomisk

  • Solid polymerkonstruktion
  • Lav vægt & pris
  • Korrosionsbestandig
SHTC

SHT-HTX - Høj temperatur +180 °C

  • Rustfri stålaksel og spindel
  • Lejemateriale iglidur® X
  • Vogn og tværstænger af anodiseret aluminium

Anvendelseseksempler med drylin SHT lineære systemer med spindel

Speciel måleopsætning med skrueakser

drylin SHT lineær akse med føringsskruedrev i bøjningsenhed

Testanordning klar til serieproduktion takket være igus

drylin SHT lineær akse med føringsskruedrev i bøjningsenhed

Industrielle køretøjer med særlige opgaver

drylin SHT lineær akse i gaffeltruck

Yderligere anvendelser med lineære systemer med ledeskrue

Anvendelseseksempler for drylin drevteknologi

Yderligere oplysninger om SHT lineære moduler

Lineært system med vognspænding

Lineært system med vognfastspænding

  • Til SHT-installationsstørrelser 12, 20 og 30
  • Også til omvendt eller multivognskonfiguration
  • Fastgørelse af positionen, især i lodret monteringsposition
Elektriske motorer

Passende elektriske motorer

  • Alle almindelige installationsstørrelser fra NEMA 8 til NEMA 34 er tilgængelige
  • Leveres klar til tilslutning
  • Med encoder og bremse efter ønske
  • Passende motorstyringssystemer tilgængelige
Tilbehør

Teknisk tilbehør

  • Tilbehør til manuel positionering og formatjustering
  • Tilbehør til elektriske justeringer
  • Monterings- og fastgørelsesmuligheder
  • Egnede stepmotorer, EC-motorer eller DC-motorer til elektrisk drift

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning