Lineære moduler til små installationspladser

Kompakte lineære akser til små installationsrum med igus Dryway-markering.

Lille størrelse, lille pris

Oversigt over lineære miniaturemoduler

Lineærdrev med gevindspindel og føringsvogn.

SLN econ ► Omkostningseffektiv

  • Systemets højde/bredde 22 mm x 28 mm
  • Omkostningseffektiv model på indgangsniveau
  • Baseret på drylin® N lavprofil styresystem
  • Drev: dryspin® trapezformet eller højt spiralformet gevind
Drylin SLNV-SA linearføring med gevindspindel og slæde.

SLNV ► Forudindlæst

  • Systemets højde/bredde 22 mm x 28 mm
  • Præcis med forspænding
  • Baseret på drylin® NSV pre-load prismeskinne
  • Drev: dryspin® trapezformet eller højt spiralformet gevind
Lineæraksel med spindel og tre glideblokke.

SLT ► Flad

  • Systemhøjde/-bredde fra 20 mm x 45 mm
  • Lavprofildesign på grund af lateralt skruearrangement
  • Baseret på drylin® T miniatureguide
  • Drev: dryspin® trapezformet eller højt spiralformet gevind
Drylin SHTC-1 lineærenhed med tre styrestænger og central spindeldrev.

SHT ► Robust

  • Systemhøjde/-bredde fra 23 mm x 65 mm
  • Installationsstørrelse 08 i SHT-modulsystem (aluminium/rustfrit stål)
  • Baseret på drylin® R rund akselstyring
  • Drev: dryspin® trapezformet eller højt spiralformet gevind
Linearføring med spindel og metalstyreelementer.

SLW ► Modulær

  • Systemhøjder/-bredder fra 20 mm x 32 mm
  • Modulære SLW-installationsstørrelser 06/10
  • Baseret på drylin® W profilguide
  • Drev: dryspin® trapezformet eller højt spiralformet gevind
drylin ZLN-OD tandremakse med Opposite Drive.

ZLN ► Lav profil og hurtig

  • Systemets højde/bredde 28 mm x 40 mm
  • Lavprofildesign til hurtig positionering
  • Baseret på drylin® N lavprofil-styringssystem
  • Drev: Tandrem
SLW-0620 kompakt lineærenhed på orange baggrund med teksten “World of miniature”.

Vores højdepunkt blandt "minierne"

Dine fordele med miniature drylin® lineære moduler

Lydsvag drift

Korrosionsbestandig

Særligt pladsbesparende

Meget let

100 % smørefri

Økonomiske

Eksempler på anvendelser med små installationspladser

Alberts One smoothie-blandingsstation

Alberts-automat til frugtdrikke foran en grøn væg i en entré.

Elektrisk justeringssystem i espressomaskinen

C.I.M.E.-maskine med rød ramme og fire sorte beholdere samt en højdemarkering på 130–140 mm.

Automatiseret robotkøkken Cook-e

Cook-e-maskine med tre runde åbninger i en metalfront.

Formatjustering i inspektionsteknologi

Optisort-inspektionsanlæg med rødt oplyst drejetallerken og mekaniske enheder.

Flere produkter til små installationsrum

Spindelmotorer med gevindspindler på orange baggrund i tre visninger.

Stepmotorer med blyskrue

igus-komponenter i lille installationsplads under en lup.

Små lineære føringer

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning