Andre anvendelser af bevægelsesplast i cykelindustrien

Forskellige anvendelsesområder i cykelindustrien
Forskellige anvendelsesområder i cykelindustrien

1 Foldemekanisme foldecykel

Foldecykel med iglidur-glidelejer
  • Fremragende friktionskoefficient
  • Fremragende slidstyrke
  • Lav fugtabsorption
  • God slidstyrke under vand og høj mediebestandighed
  • Modstandsdygtig over for kanttryk samt stød og slag
  • Ufølsom over for snavs og støv
  • Letvægt
  • Smørefri
iglidur J3B flangeleje
Sammenklappelig mountainbike fra Tonkel Om

2 Styrehovedleje og krankboksleje i en børnecykel

Børnecykel med iglidur-glidelejer
  • Fremragende friktionskoefficient
  • Fremragende slidstyrke
  • Lav fugtabsorption
  • God slidstyrke under vand og høj mediebestandighed
  • Modstandsdygtig over for kanttryk samt stød og slag
  • Ufølsom over for snavs og støv
  • Letvægt
  • Smørefri
iglidur J3 glideleje

3 Trike's forreste affjedring

AZUB-trikes forreste ophæng
  • Fremragende friktionskoefficient
  • Modstandsdygtig over for kanttryk
  • Ufølsom over for stød og slag
  • Særligt modstandsdygtig over for snavs og støv
  • Modstandsdygtig over for høje belastninger (>60N/mm²)
  • Smørefri
iglidur G-glidelejer
Forhjulsophæng i trehjulet cykel fra Azub

4 El-løbehjulets hovedrør

E-scooter
  • Slidstærkt materiale til kontinuerlig drift
  • Lav friktionskoefficient
  • Velegnet til lineære bevægelser
  • Særligt lang levetid i kombination med aluminiumsaksler
  • Vibrationsdæmpende
  • Øvre temperatur for langtidsanvendelse 90°C
  • Øvre temperatur for korttidsanvendelse 120 °C
iglidur E glideleje
  • Modstandsdygtig over for høje belastninger (>60N/mm2)
  • Specielt udviklet til ekstreme belastninger
  • Modstandsdygtig over for stød og slag
  • Fremragende friktionskoefficient
  • Modstandsdygtig over for korrosion
  • Kræver kun lidt installationsplads
  • Smørefri
iglidur Q glidelejer

5 Cantilever-bremse

Cantilever-bremse med iglidur-glidelejer
  • God slidstyrke ved middeltemperaturer
  • Fremragende friktionskoefficient
  • Lav fugtabsorption
  • Modstandsdygtig over for kanttryk
  • Ufølsom over for stød og slag
  • Modstandsdygtig over for snavs og støv
  • Smørefri
iglidur J glidelejer

6 Monteringsstativer til cykler

Cykelmontagestativ med drylin lineære føringer og e-kæde
  • 14 skinneprofiler, 50 slædeversioner
  • 100% vedligeholdelses- og smørefri
  • Korrosionsfri og slidstærk
  • Modstandsdygtig over for snavs, støv og fugt
  • Ekstremt støjsvag drift
  • Op til 40% mere omkostningseffektive end kuglelejeføringer med recirkulation
drylin W
  • Pålidelig beskyttelse af kabler i bevægelse
  • Let og stærk
  • Stille drift
  • Nem og hurtig påfyldning
  • Fås åben med tværstænger eller lukket som et rør
e-kæde E2
  • Specielt udviklet til bevægelse
  • Velegnet til små installationspladser og særligt snævre bøjningsradier
  • 48 måneders chainflex-garanti
  • Fås fra lager, fra 1 m længde inden for 24 timer
chainflex kabler

7 Cykelholder

Cykelholder med glidelejer
  • God slidstyrke ved middeltemperaturer
  • Fremragende friktionskoefficient
  • Lav fugtabsorption
  • Modstandsdygtig over for kanttryk
  • Ufølsom over for stød og slag
  • Modstandsdygtig over for snavs og støv
  • Fri for smøring
iglidur J glidelejer

8 Lejer i barnevogne

Barnevogn med glidelejer
  • Fremragende friktionskoefficient
  • Modstandsdygtig over for kanttryk
  • Ufølsom over for stød og slag
  • Særligt modstandsdygtig over for snavs og støv
  • Modstandsdygtig over for høje belastninger (>60N/mm²)
  • Smørefri
iglidur G-glidelejer
igubal EGLM sfæriske lejer i JogAlong-klapvognen

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning