iglidur® A181 - material data

Table of contents

The most important specifications at a glance

Descriptive technical specifications
Wear resistance at +23°C- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +More information on wear resistance
Wear resistance at +90°C- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Wear resistance at +150°C- 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Slide property- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Coefficient of friction, dynamic, against steel: µ 0.10 - 0.21
Wear resistance under water- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Media resistance- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +More information on media resistance
Resistant to edge pressures- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
Resistant to shock and impact loads- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
Dirt resistance- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +

When do I use this material?

  • When FDA conformity is required
  • When a material compliant with Regulation (EU) No. 10/2011 is required
  • When a universal material for direct contact with food is required

When do I use a different material?

  • If conformity with Regulation (EU) No. 10/2011 and the FDA is not required -> iglidur J
  • When temperatures permanently exceed +90°C -> iglidur A350
  • If a cost-effective universal plain bearing is required -> iglidur G, iglidur P

Temperatures

min. application temperatureUpper application temperature, long-termUpper application temperature, short-termIn addition secure axially from
-50°C+90°C+110°C+60°C

Permissible surface speeds

Maximum surface speeds [m/s]RotatingOscillatinglinear
Long-term0.80.63.5
Short-term1.21.05.0

Permissible pv values

Karakteristisk kurve for iglidur A181 i et logaritmisk diagram med faldende linje.
Karakteristisk kurve for iglidur A181 i et logaritmisk diagram med faldende linje.

Mechanical specifications

Linjediagram med faldende kurve fra X 20 til 90 og Y 32 til 4.
Diagram med to linjer: ved +23 °C stiger den jævnt, og ved +60 °C stiger den kraftigt fra 30.

Friction and wear

iglidur A181dryGreasesOilWater
Coefficient of friction μ0.10 - 0.210.080.030.04
Diagram med en let faldende grøn linje på X- og Y-aksen.
Graf med en faldende kurve for Y mod X, der falder fra cirka 0,23 ved X=0 til cirka 0,06 ved X=30.

Shaft materials

Søjlediagram med værdier for A til G; E er højest, B følger, og G er lavest.
Diagram med to grønne linjer, A og B, der sammenligner udviklingen fra X til Y.

Chemical resistance

MediumResistance
Alcohols+
Greases, oils without additives+
Hydrocarbons+
Fuels+
Strong alkalines+ up to 0
Strong acids-
Diluted alkalines+
Diluted acids0 to -

Moisture absorption

Kurven i en graf stiger kraftigt, når x-værdien øges.

Installation tolerances

Diameter d1 [mm]Housing H7 [mm]iglidur A181 plain bearing E10 [mm]Shaft h9 [mm]
up to 3+0.000 +0.010+0.014 +0.054-0.025 +0.000
> 3 up to 6+0.000 +0.012+0.020 +0.068 -0.030 +0.000
> 6 up to 10+0.000 +0.015+0.025 +0.083-0.036 +0.000
> 10 up to 18+0.000 +0.018+0.032 +0.102-0.043 +0.000
> 18 up to 30+0.000 +0.021+0.040 +0.124-0.052 +0.000
> 30 up to 50+0.000 +0.025+0.050 +0.150-0.062 +0.000
>50 to 80+0.000 +0.030+0.060 +0.180-0.074 +0.000
>80 to 120+0.000 +0.035+0.072 +0.212-0.087 +0.000
> 120 up to 180+0.000 +0.040+0.085 +0.245-0.100 +0.000

Thermal conductivity

Coefficient of thermal expansion

Compressive strength

Vacuum

Radioactive radiation

Typical application areas

Dyser påfører topping på bagværk.

Food industry

Flasker på et transportbånd i et tappeanlæg til drikkevarer.

Beverage technology

Medicinske anvendelser med igus-komponenter til billeddiagnostik, robotteknik og laboratorieautomatisering.

Medical technology

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning