Drejekuglelejer i plast er vedligeholdelsesfrie og robuste

Hvad der findes på denne side

Et overblik over vores drejekranslejer

iglidur PRT-01-60 drejeleje med skruehuller.

Serie 01

iglidur PRT-02-20-AL drejeleje med skruer.

Serie 02

PRT-03-80 drejekransleje i iglidur med borehuller.

Serie 03

Rund igus-komponent med huller til en leje- eller drejeforbindelse.

Serie 04

iglidur PRT-05-15-PC drejeleje med åbninger og centralt hul.

Serie 05

PRT-glidefilmspose til drejeleje med iglidur-glidefilm.

Tilbehør

Kan konfigureres individuelt: PRT-04 modulært system

  • Tilpas drejekranslejer til din individuelle applikation
  • Forskellige udvendige og indvendige gear
  • Vinkelstop, snapmekanisme og meget mere
  • Klar til installation & let at installere
  • 100 % vedligeholdelsesfri og smørefri
  • Otte størrelser

Specialdesign og tegningsdele

iglidur-glidelejer i tre størrelser med mål fra Ø 30 mm til 2000 mm.

Fordele ved iglidur® PRT drejekranslejer

iglidur PRT-drejeleje med omkostningsfordel og sparegris-ikon.

Økonomiske

iglidur PRT-drejeleje uden smøring med advarselssymboler.

Smøre- og vedligeholdelsesfri

Op til 60 % lettere

Støjsvag tør drift

Modstandsdygtig over for kemikalier og medier

iglidur PRT-drejeleje med lup på tandkransen, testet.

Testet og afprøvet

Anvendelseseksempler - drejekranse i det virkelige liv

Effektiv solenergi til autocampere

CityFreighter med igus PRT-04 drejeleje og trapezgevindspindel til en soltracker.

TV-beslag med iglidur® PRT-drejekransleje

Manus-modul med pile for dreje- og løftebevægelse.

Roterende digital flipover

Flipover viser i3 SOLUTIONS med PRT-drejeleje i et moderne mødelokale.

Personlig robot

EEVE-personrobot på græs med kompakt kabinet og sorte hjul.

Isoleringsmaterialeskærer med iglidur-® -PRT-svingringleje

Roibot-anlæg i en produktionshal med kabelkæder og åbent maskinhus.

Kafferobot

Robotarm serverer drikke ved en kaffemaskine bag glas.

® Yderligere anvendelseseksempler med iglidur® PRT-drejekranser med glidelejer

Rund igus-del med centralt hul og skruehuller.
iglidur PRT-drejekransleje med to ringe i 360°-visning.

Interaktive 3D-modeller

CAD-downloadsymbol med downloadmappe og CAD-fil.

CAD-filer

Interaktiv nyhedskatalog på en bærbar med igusblogs og glidelejeemner samt video- og indholdsfliser.

Vores nye produktkatalog

Præsentationsgrafik med PRT-symbol og studenterhue.

Ofte stillede spørgsmål om drejekranslejer

iglidur-glidelejer i forskellige størrelser med lup på materialestrukturen.

Hvad er PRT-glideelementer lavet af?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning