Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

iglidur® L350 ─ materialedata

Tabel med materialedata

Generelle specifikationerEnhediglidur® L350Testmetode
Massefyldeg/cm³1,54 
Farve mørkegrå 
Maks. fugtoptagelse ved 23 °C / 50 % r.h.% vægt0,4DIN 53495
Maks. total fugtoptagelse% vægt1,4 
Dynamisk friktionskoefficient mod stålµ0,07 – 0,18 
pv-værdier maks. (tør)MPa x m/s3,00 

Mekaniske egenskaber
BøjningsmodulusMPa15.882DIN 53457
Bøjningsstyrke ved +20 °CMPa210DIN 53452
KompressionsstyrkeMPa210 
Anbefalet maks. overfladetryk (20 °C)MPa59 
Shore D-hårdhed 80DIN 53505

Fysiske og termiske egenskaber
Maks. langtids-anvendelsestemperatur°C+180 
Maks. korttids-anvendelsestemperatur°C+210 
Min. anvendelsestemperatur°C-100 
Termisk ledningevne[W/m x K]0,61ASTM C 177
Termisk ekspansionskoefficient (ved 23 °C)[K-1 x 10-5]7DIN 53752

Elektrisk egenskaber
Specifik volumenmodstandΩcm> 105DIN IEC 93
OverflademodstandΩ> 105DIN 53482

Tabel 01: Materialetabel iglidur® L350

Fig. 01: Tilladte pv-værdier for iglidur® L350 Fig. 01: Tilladte pv-værdier for iglidur® L350

Pv-værdier for iglidur® L350

Med iglidur L350 er der nu adgang til endnu et smøre- og vedligeholdelsesfrit materiale fra igus, som er beregnet til kontinuerligt høje hastigheder. Grundet den lave termiske ekspansion og den lave fugtoptagalse, kan lejerne fremstilles med minimalt potentiale for ekspansion. iglidur® L350 er specielt egnet i ventilatorer, blæsere eller elektriske motorer – og prisen er også levere.
 
Fig. 01:  Tilladte pv-værdier for iglidur® L350 glidelejer med en vægtykkelse på 1 mm ved tør drift op mod en stålaksel, ved +20 °C, monteret i et stålhus
 
X = overfladehastighed [m/s], Y = belastning [MPa] 

Mellemstore belastningerModstandsevne
Alkohol+
Kulbrinter+ op til 0
Smørefedt, olier uden additiver+
Brændstoffer+
Fortyndede syrer+
Stærke syrer+
Fortyndede baser+
Stærke baser+
Tabel 02: Materialeresistens for iglidur® L350 ved stuetemperatur [+20°C]
+ resistent      0 begrænset resistent      ─ ikke resistent
 

Elektrisk egenskaber

Specifik volumenmodstand> 105 Ωcm
Overflademodstand> 105 Ω
Tabel 03: Elektriske egenskaber for iglidur® L350

Fugtoptagelse

Den yderst lave fugtoptagelse på 0,4 vægt-% under normale klimatiske betingelser og 1,4 vægt-% ved maks. vandoptagelse muliggør også kontinuerlig drift i høj fugtighed eller i flydende medie.

Vakuum

I vakuum frigives fugt som damp. Brug i vakuum er muligt takket være den lave fugtoptagelse.

Strålingsresistens

iglidur® L350 glidelejer er strålingsresistente op til en strålingsintensitet på 2 x 10² Gy. Højere stråling påvirker materialet og kan forårsage en markant reduktion af de mekaniske egenskaber.

UV-resistens

Materialeegenskaberne af iglidur® L350-lejer ændres ikke under UV-stråler eller andre vejrmæssige påvirkninger.

Mekaniske egenskaber

iglidur® L350-lejernes trykstyrke falder, når temperaturerne stiger. Fig. 02 viser dette omvendte forhold. Det anbefalede maksimale overfladetryk er et mekanisk materialeparameter. Ingen konklusioner vedrørende tribiologiske egenskaber kan udledes fra dette.

Maks. anbefalet fladetryk som funktion af temperaturen (59 MPa ved +20 °C) Fig. 02: Maks. anbefalet fladetryk som funktion af temperaturen (59 MPa ved +20 °C)
 
X = Temperatur [°C], Y = belastning [MPa]

Deformering under belastning og temperatur

Fig. 03 viser den elastiske deformering af iglidur® L350 ved diverse belastninger. Ved det anbefalede maks. overfladetryk på 59 MPa er deformeringen mindre end 2,5 % ved stuetemperatur. Der er kun ubetydelig plastdeformering op til det denne værdi. Den afhænger dog af driftscyklussens belastning.
Deformering under belastning og temperaturer Fig. 03: Deformering under belastning og temperatur
 
X = belastning [MPa], Y = Deformering [%]

Maks. kørehastighed

m/sRotationOscillationlineært
Kontinuerlig3,01,54,0
Korttid4,03,06,0
Tabel 04: Maks fladehastighed for iglidur® L350

Tilladte overfladehastigheder

iglidur® L350 er udviklet til højeoverfladehastigheder
med lave belastninger.. Takket være iglidur® L350's høje
temperaturbestandighed er den fysiske
grænse, som skyldes opvarmning af lejet, blevet
øget markant. Herudover tillader den ekstremt
lave slitage lange vandringer på kort tid
i tilfælde af høje perifere hastigheder. De maksimale
hastigheder kan ses i tabellen.

iglidur® L350Anvendelsestemperatur
Minimum- 100 °C
Maks. langtid+ 180 °C
Maksimum korttid+ 210 °C
Herudover sikres aksialt fra+ 140 °C
Tabel 05: Temperaturgrænser for iglidur® L350

Temperaturer

iglidur® L350 glidelejerne kan anvendes i temperaturer op til +210 °C i kort tid. Bemærk at mekanisk sikring af lejes anbefales fra temperaturer på +140 °C. Højere temperaturer kan også medføre, at lejet mister sin press-fit montering og bevæger sig i hullet.

Friktionskoefficient afhængig af hastighed Fig. 04: Friktionskoefficienter som funktion af overfladehastigheden, p = 0,75 MPa
 
X = overfladehastighed [m/s] Y = friktionskoefficient μ

Friktion og slitage

Den meget lave friktionskoefficient fastholdes, selv ved høje hastigheder. Fig. 04 viser dette forhold på en stålaksel ved 0,75 MPa fladetryk.
iglidur® A300TørFedtOlieVand
C.  o.  f. µ0,07 - 0,180,060,040,03

Tabel 06: Friktionskoefficienter for iglidur® A350 mod stål (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Slid, roterende anvendelse med forskellige akselmaterialer, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s Fig. 05: Slitage, roterende anvendelse med forskellige akselmaterialer, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
Y= slitage [μm/km]

Akselmaterialer

Fig. 05 sammenligner slitage for et sintret leje med et leje fremstillet af materialerne iglidur® L500 og L350. Ved en overfladehastighed på 1,5 m/s eller derover, øges slitagen på sinteret leje eksponentielt, mens slitagen på iglidur® glideleje forbliver næsten den samme ved en hastighed op til mere end 3 m/s.
 
A = Aluminium, hårdanodiseret
B = Automatstål
C = Cf53
D = Cf53, hårdtforkromet
E = St37
F = V2A
G = X90
Rotationsslitage mod Cf53, p = 0,25 MPa, T = +23°C Fig. 06: Rotatinsslitage mod Cf53, p = 0,25 MPa, T = +23°C
 
X = Overfladehastighed, [m/s], Y = Slitagerate [μm/km]
A = Sinteret leje, B = iglidur® L350, C = iglidur® L500
Rotations friktionskoefficient ─ "High speed" mod Cf53, p = 1 MPa (undtagen for iglidur® L250), T = +23°C Fig. 07: Rotations friktionskoefficient ─ "High speed" mod Cf53, p = 1 MPa (undtagen for iglidur® L250), T = +23°C
 
X = Overfladehastighed [m/s], Y = Friktionskoefficient [μ]
A = iglidur® L350, B = iglidur® L500

Diameter
d1 [mm]
Aksel h9
[mm]
iglidur® A350
F10 [mm]
Hus H7
[mm]
til 3+0,000 +0,010+0,006 +0,046–0,025 +0,000
> 3 til 6+0,000 +0,012+0,010 +0,058–0,030 +0,000
> 6 til 10+0,000 +0,015+0,013 +0,071–0,036 +0,000
> 10 til 18+0,000 +0,018+0,016 +0,086–0,043 +0,000
> 18 til 30+0,000 +0,021+0,020 +0,104–0,052 +0,000
> 30 til 50+0,000 +0,025+0,025 +0,125–0,062 +0,000
> 50 til 80+0,000 +0,030+0,030 +0,150–0,074 +0,000
> 80 til 120+0,000 +0,035+0,036 +0,176–0,087 +0,000
> 120 til 180 +0,000 +0,040+0,043 +0,203+0,000 +0,100
Tabel 07: Vigtige tolerancer for glidelejer i henhold til ISO 3547-1 efter prespasning

Installationstolerancer

iglidur® L350-lejer er standardlejer til aksler med h-tolerance (anbefalet minimum s h9). Lejerne er udformet til prespasning i et hus maskinbearbejdet til en h7-tolerance. Efter at være blevet samlet i et hus med nominel størrelse, i standardtilfælde, justerer den indvendige diameter automatisk til F10 tolerancer. For bestemte dimensioner afviger tolerancen afhængigt af vægtykkelsen (se produktudvalgstabellen).