Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

iglidur® Q290 - materialedata

Tabel med materialedata

generelle egenskaber Enhed iglidur® Q290 Testmetode
Massefylde g/cm³ 1,27
Farve Sort
Maks. fugtoptagelse ved 23 °C / 50 % r. h. % vægt 3,0 DIN 53495
Maks. vandabsorption % vægt 9,3
Overfladefriktionskoefficient, dynamisk, mod stål µ 0,14 - 0,26
pv-værdier maks. (tør) MPa x m/s 0,70

Mekaniske egenskaber
elasticitetsmodul MPa 3.074 DIN 53457
Bøjningsstyrke ved 20 °C MPa 97 DIN 53452
Trykstyrke MPa 68
Anbefalet maks. overfladetryk (20 °C) MPa 55
Shore D-hårdhed 80 DIN 53505

Fysiske og termiske egenskaber
Maks. langtids-anvendelsestemperatur °C +140
Maks. korttids-anvendelsestemperatur °C +180
Laveste anvendelsestemperatur °C -40
Varmekonduktivitet [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Termisk ekspansionskoefficient [K-1 x 10-5] 7 DIN 53752

Elektriske egenskaber
Specifik kontaktmodstand Ωcm > 1012 DIN IEC 93
Overflademodstand Ω > 1012 DIN 53482
Tabel 01: Materialedata

pv
 
 
Diagram 01: Tilladte pv-værdier for iglidur® Q290-lejer ved tør drift op mod en stålaksel, ved +20 °C, monteret i et stålhus
 
X = overfladehastighed [m/s]
Y = belastning [MPa]
iglidur® Q290-lejer har ikke den højeste statiske belastningskapacitet i iglidur® produktudvalget. Materialet viser derimod sine styrker ved moderate til høje dynamiske belastninger: der opnås enestående levetid i krævende vippeanvendelser, fx i landbrugs- eller entreprenørmaskiner, og især på "bløde" aksler, for både akler og lejer!

overfladetryk Diagram 02: Maks. anbefalet fladetryk som funktion af temperaturen (55 MPa ved +20 °C)
 
X = Temperatur [°C]
Y = belastning [MPa]
Deformering Diagram 03: Deformering under belastning og temperaturer
 
X = belastning [MPa]
Y = Deformering [%]

Mekaniske egenskaber

iglidur® Q290-lejernes trykstyrke falder, når temperaturerne stiger. Diagram 02 viser dette omvendte forhold. Med sin tilladte korttids-anvendelsestemperatur på +180 °C er det tilladte overfladetryk mere end 10 MPa. Det anbefalede maksimale overfladetryk er et mekanisk materialeparameter. Ingen konklusioner vedførende tribiologiske egenskaber kan udledes fra dette.

m/s Roterende oscillerende Linear
Kontinuerlig 0,8 0,6 1
Kortvarig 2 1,4 2

Tabel 02: Maksimale overfladehastigheder

Tilladte overfladehastigheder

Almindelige anvendelser for iglidur® Q290-lejer omfatter vippebevægelser ved relativ lav hastighed og mellem til høj belastning. Der kan dog stadig opnås relativt høje hastigheder. Hastighederne anført i tabel 03 er grænseværdier for de lave lejebelastninger. De giver ikke nogen indikation om slidstyrke under disse parametre.

Temperaturer

Den øvre grænse for langtidstemperaturen på +140 °C gør det muligt at bruge iglidur® Q290 til almindelige anvendelser i fx landbrugsredskaber, kommercielle køretøjer og entreprenørmaskiner. Fra og med en driftstemperatur på +80  °C kræves der en yderligere aksial sikring af lejet, da prespasning alene ikke længere er tilstrækkeligt.

Friktionskoefficient, hastighed Diagram 04: Friktionskoefficienter som funktion af overfladehastigheden, p = 0,75 MPa
 
X = overfladehastighed [m/s]
Y = friktionskoefficient μ
Friktionskoefficient, belastning Diagram 05: Friktionskoefficient som funktion af trykket, v = 0,01 m/s
 
X = belastning [MPa]
Y = Friktionskoefficient μ

Friktion og slitage

Bemærk at en glideoverflade med en ru overfladefinish vil øge friktionen. Friktionskoefficienten af iglidur® Q290 øges med overfladehastigheden.

Diagram 06: Slid, roterende anvendelse med forskellig Diagram 06: Slitage, roterende anvendelser med forskellige akselmaterialer, p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
 
X = akselmateriale
Y = slitage [μm/km]
 
A = aluminium, hårdanodiseret
B = automatstål
C = Cf53
D = Cf53, hårdforkromet
E = HR kulstofstål
F = 304 rustfrit stål
G = højkvalitetsstål

Akselmaterialer

Generelt anbefales brug af hærdede aksler til højere belastninger med start fra ca. 10 MPa. Dette er dog ofte ikke tilfældet i praksis, især i forbindelse med korrosionsbestandige belægningsmetoder. iglidur® Q290-materialet har derfor en stor indflydelse i sådanne anvendelser.
Diagram 07: Slitage ved oscillerende og roterende anvendelser Diagram 07: Slitage ved anvendelser på galvaniserede aksler, p = > 50 MPa, v = 0,01 m/s
 
Y = slitage [μm/km]
 
A = Cf53
B = hårdforkromet
C = 304 rustfrit stål
D = HR kulstofstål
 
lyserød = roterende
blå = oscillerende

Medium Modstand
Alkohol + to 0
Kulbrinte +
Smørefedt, olier uden additiver +
Brændstoffer +
Fortyndede syrer 0 to -
Stærke syrer -
Udvandet baser +
Stærke baser + to 0
+ resistent      0 begrænset resistens      - ikke resistent
Alle specifikationer ved stuetemperatur [+20 °C]
Tabel 05: Kemisk modstandsdygtighed iglidur® A290


Elektriske egenskaber

Specifik kontaktmodstand > 1012 Ω cm
Overflademodstand > 1012 Ω

Strålingsmodstand

iglidur® Q290-glidelejer er strålingsresistente op til en strålingsintensitet på 3 x 102 Gy.
 

UV-resistens

iglidur® Q290-glidelejer har god modstandsdygtighed over for UV-stråler og andre vejrmæssige påvirkninger.
 

Vakuum

I vakuum afgasses eventuel fugtighed. Brug i vakuum er kun muligt i begrænset omfang.
 

fugtighedsoptagelse

Fugtoptagelse i iglidur® Q290-lejer udgør omkring 3,0 vægt-% under normale klimaforhold. Mætningsgrænsen i vand er på 9,3 vægt-%.

Diameter
d1 [mm]
Aksel h9
[mm]
iglidur® A290
D11 [mm]
Hus H7
[mm]
til 3 0 - 0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025

Tabel 07: Vigtige tolerancer for iglidur® Q290-glidelejer i henhold til ISO 3547-1 efter prespasning

Monteringstolerancer

iglidur® Q290-lejer er standardlejer til aksler med h-tolerance (anbefalet minimum s h9). Lejerne er udformet til prespasning i et hus maskinbearbejdet til en H7-tolerance. Efter at være blevet samlet i et hus med nominel størrelse, i standardtilfælde, justerer den indvendige diameter automatisk til E10 tolerancer. For bestemte dimensioner afviger tolerancen afhængigt af vægtykkelsen (se produktudvalgstabellen).