Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

iglidur® P230 ─ materialedata

Tekniske data

Generelle specifikationerEnhediglidur® P230Testmetode
Massefyldeg/cm³1,57 
Farve beige 
Maks. fugtoptagelse ved 23 °C / 50 % r.h.% vægt0,1DIN 53495
Maks. total fugtoptagelse% vægt0,5 
Dynamisk friktionskoefficient mod stålµ0,06 - 0,21 
pv-værdier maks. (tør)MPa · m/s0,30 

Mekaniske egenskaber
BøjningsmodulusMPa6.532DIN 53457
Bøjningsstyrke ved +20 °CMPa173 
KompressionsstyrkeMPa101 
Maks. anbefalet overfladetryk (+20 °C)MPa60 
Shore D-hårdhed 80DIN 53505

Fysiske og termiske egenskaber
Maks. langtids anvendelsestemperatur°C+110 
Maks korttids anvendelsestemperatur°C+180 
Min. anvendelsestemperatur°C-30 
Termisk ledningevne[W/m · K]0,34ASTM C 177
Termisk ekspansionskoefficient (ved +23 °C)[K-1 · 10-5]5DIN 53752

Elektrisk egenskaber
Specifik volumenmodstandΩcm> 1012DIN IEC 93
OverflademodstandΩ> 1012DIN 53482

Tabel 01: materialeegenskabstabel

Fig. 01: Tilladte pv-værdier for iglidur® W230 Fig. 01: Tilladte pv-værdier for iglidur® P230 med en vægtykkelse på 1 mm ved tør drift op mod en stålaksel, ved +20 °C, monteret i et stålhus.
 
X-akse = overfladehastighed [m/s]
Y-akse = belastning [MPa]
iglidur® P230 er et materiale med en lav fugtoptagelseog afbalancerede termiske egenskaber for brug i omkostningsfølsomme serieproduktioner. God slidstyrke ved lave pv værdier og lave til medium hastigheder og belastninger afrunder den universale profil.

Overfladetryk Fig. 02: Maks. anbefalet fladetryk som funktion af temperaturen (60 MPa ved +20 °C)
 
X = Temperatur [°C]
Y = belastning [MPa]

Mekaniske egenskaber

iglidur® P230-lejernes trykstyrke falder, når temperaturerne stiger. Fig. 02 viser dette omvendte forhold. Det anbefalede maksimale overfladetryk er et mekanisk materialeparameter. Ingen konklusioner vedrørende tribiologiske egenskaber kan udledes fra dette.
Deformering under temperaturer Fig. 03: Deformering under belastning og temperatur
 
X = belastning [MPa]
Y = Deformering [%]
Fig. 03 viser den elastiske deformering af iglidur® P230 ved radialt tryk. Ved det anbefalede maks. overfladetryk på 60 MPa er deformeringen mindre end 3 % ved stuetemperatur. Der er kun ubetydelig plastdeformering op til det denne værdi. Den afhænger dog af driftscyklussens belastning.

Maks. kørehastighed

m/sRotationOscillationlineært
Kontinuerlig1,00,73,0
Korttid2,01,44,0

Tabel 02: Maksimale overfladehastigheder

Tilladte overfladehastigheder

iglidur® P230 er udviklet til lave til middel overfladehastigheder. Under kontinuerlig drift, er en maksimal hastighed på 1,0 m/s (rotation) eller 3,0 m/s (lineært) tilladt. Maksimumværdierne vist i tabel 02 kan kun opnås ved lave tryk. Ved enhver given hastighed kan friktion forårsage en temperaturstigning til de maks. tilladte kontinuerlige niveauer. I praksis nås dette niveau dog sjældent på grund af varierende anvendelsesbetingelser.

iglidur® P230Anvendelsestemperatur
Minimum-30°C
Maks. langtid+110°C
Maksimum korttid+180°C
Herudover sikres aksialt fra+100°C

Tabel 03: Temperaturgrænser

Temperatur

Også takket være den maksimale anvendelsestemperatur i længere tid på +110 °C er iglidur® P230 velegnet til et bredt spektrum af anvendelser. Hvis der er behov for endnu højere temperaturer, leveres bestselleren iglidur® G (+130 °C) eller den nye standard iglidur® G1 (180 °C). Temperaturerne i lejesystemet påvirker også lejernes slitage. Ved stigende temperatur, øges slitagen. Yderligere sikkerhed kræves ved temperaturer over +100 °C.

Friktionskoefficient overfladehastighed Fig. 04: Friktionskoefficienter som funktion af overfladehastigheden, p = 1 MPa
 
X = overfladehastighed [m/s]
Y = friktionskoefficient μ

Friktion og slitage

Som ved slidstyrken ændrer friktionskoefficienten µ sig også ved stigende belastning (Fig 04).
 
iglidur® P230TørFedtOlieVand
C.  o.  f. µ0,13 - 0,320,090,040,04

Tabel 04: Friktionskoefficienter mod stål
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Slid, roterende anvendelse med forskellige akselmaterialer Fig. 05: Slitage, roterende anvendelse med forskellige akselmaterialer, tryk, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = akselmateriale
Y = slitage [μm/km]

Akselmaterialer

Fig. 05 viser testresultaterne med forskellige akselmaterialer, udført med glidelejer af iglidur® P230. For rotationer med 1 MPa er den radiale slitage på alle aksler lav, hvor "bløde" akseltyper leverer en højere slitagekoefficient. Sammenligning af pivoterende og roterende bevægelser (fig. 06) udviser færre forskelle end ved mange andre iglidur® materialer. Begrænsningen af iglidur® P230 ved lave og mellembelastninger bliver synlig.
Slitage ved oscillerende og roterende Fig. 06: Slitage ved oscillerende og roterende anvendelser med Cf53 hærdet og hærdet stål, som funktion af belastningen
 
X = belastning [MPa]
Y = slitage [μm/km]

KemikalierModstandsevne
Alkohol+ op til 0
Kulbrinter+
Smørefedt, olier uden additiver+
Brændstoffer+
Fortyndede syrer+
Stærke syrer+
Fortyndede baser+
Stærke baser+
+ resistent      0 begrænset resistens      ─ ikke resistent
 
Alle specifikationer ved stuetemperatur [+20 °C]
Tabel 04: Kemisk modstandsdygtighed

Fugtoptagelse

Fugtoptagelse i iglidur® P230-lejer udgør omkring 0,1 vægt-% under normale klimaforhold. Mætningsgrænsen i vand er på 0,3 vægt-%. Denne lave fugtoptagelse er betydeligt under værdierne for iglidur® M250 eller iglidur® G.

Strålingsresistens

Glidelejer fremstillet af iglidur® P230 har begrænset anvendelse under radioaktiv stråling. De er resistente op til en strålingsintensitet på 3 ─ 10² Gy.

UV-resistens

iglidur® P230 har god modstandsdygtighed over for UV-stråler.

Vakuum

I vakuum frigives fugt som damp. Brug i omgivelser med vakuum er kun muligt med affugtede iglidur® P230 lejer.

Elektrisk egenskaber

iglidur® P glidelejer er elektrisk isolerende.
Specifik volumenmodstand> 1012 Ωcm
Overflademodstand> 1011 Ω

Ø d1
[mm]
Hus H7
[mm]
Glideleje
E10 [mm]
Aksel h9
[mm]
til 3+0,000 +0,010+0,014 +0,054-0,025 +0,000
> 3 til 6+0,000 +0,012+0,020 +0,068-0,030 +0,000
> 6 til 10+0,000 +0,015+0,025 +0,083-0,036 +0,000
> 10 til 18+0,000 +0,018+0,032 +0,102-0,043 +0,000
> 18 til 30+0,000 +0,021+0,040 +0,124-0,052 +0,000
> 30 til 50+0,000 +0,025+0,050 +0,150-0,062 +0,000
> 50 til 80+0,000 +0,030+0,060 +0,180-0,074 +0,000
> 80 til 120+0,000 +0,035+0,072 +0,212-0,087 +0,000
> 120 til 180+0,000 +0,040+0,085 +0,245-0,100 +0,000

Tabel 05: Vigtige tolerancer for glidelejer i henhold til ISO 3547-1 efter prespasning

 

Installationstolerancer

iglidur® P230-glidelejer er standardlejer til aksler med h-tolerance (anbefalet minimum s h9). Lejerne er udformet til prespasning i et hus maskinbearbejdet til en h7-tolerance. Efter at være blevet samlet i et hus med nominel størrelse, i standardtilfælde, justerer den indvendige diameter automatisk til E10 tolerancer. For bestemte dimensioner afviger tolerancen afhængigt af vægtykkelsen (se produktudvalgstabellen).