Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

Nålelejer vs. iglidur®-polymerglidelejer

Ved at udskifte et nåleleje med et iglidur®-leje sænkes omkostningerne med en faktor på 3 til 4 – uanset om det er fra lager eller en skræddersyet specialløsning. iglidur®-glidelejer er førstevalget, når lethed, medie- og korrosionsbestandighed, høj robusthed og driftslevetid spiller en vigtig rolle.

Hvad er forskellen på de to typer lejer?

Nålelejer

Nålelejer

Høj nøjagtighed og stivhed

Kræver vedvarende smøring med fedt eller olie

Løbende omkostninger pga. vedligeholdelse og smøring

Korrosion kan have en alvorlig indvirkning på funktionen

Højere fremstillings- og varekøbsomkostninger end iglidur®

Kompakthed varierer afhængig af design

Følsom over for stød og kræfter imod belastningsretning

iglidur® glidelejer

iglidur®-polymerglidelejer

Selvsmørende og vedligeholdelsesfri

Korrosionsbestandig

Omkostningseffektive

Lette

Ekstremt slidstærk

Beregnelig levetid

Indeholder ingen bevægelige dele

Egnet til bløde akselmaterialer


Hvorfor kræver iglidur®-glidelejer ikke smøring?

Et nærmere kig på iglidur®
iglidur®-glidelejer er fremstillet af tribologisk (til friktion og slid) optimeret højtydende plast, særligt designet af igus®. De indeholder faste smøremidler, som efter opstartsfasen altid befinder sig ved kontaktoverfladen på akslen, og derudover frigives de delvist, når modparten bevæger sig. På den måde afsættes de faste smøremidler på akslens overflade via mikroslitage, smører glidelejet og gør det vedligeholdelsesfri.
Nålelejer kræver vedvarende smøring. Hvis smøremidlet svigter, opstår der materiel skade, som medfører såkaldt adhæsivt slid. Mange rullelejeskader opstår på baggrund af manglende eller ukorrekt smøring.

Hvad gør iglidur®-glidelejer så langtidsholdbar?

iglidur®-glidelejer har hverken en smørefilm eller et glidelag. De faste smøremidler, der er jævnt fordelt i materialet, sikrer en lav friktion på alle tidspunkter. Denne ensartede sammensætning af plastforbindelser sikrer også en lang driftslevetid, eftersom hele glidelejets vægtykkelse fungerer som en slidzone. Forstærkningsfibre forbedrer de mekaniske egenskaber yderligere og sikrer, at lejerne kan modstå selv høje belastninger. Derudover er iglidur®-glidelejer meget robuste og langvarige, selv når de anvendes med snavs, kantbelastninger, stød og vibrationer.
iglidur®-glidelejer er langtidsholdbare, selv under vedvarende belastning

Hvorfor er iglidur®-glidelejer korrosionsbestandige?

iglidur® i brug med fugtighed og snavs
Korrosionsprocessen kan have en stor indvirkning på metallejers funktionalitet, særligt nålelejer: Hvis vand, kondens eller syrer trænger ind i lejet, medfører det ofte blokeringer pga. rust. Til sammenligning, afhængig af materialevalget, er plastlejer kendetegnet ved lav fugtabsorbering. Derudover er de modstandsdygtige over for uorganiske medier samt syrer, baser og saltopløsninger pga. deres organiske karakter.

Hvad gør iglidur® så tiltalende på trods af sin lave nøjagtighed?

Fordelene ved rullelejer er deres høje nøjagtighed og stivhed. Jo flere nåleruller, der anvendes, des mere stabile og stive er de. Styrken ved nøjagtighed ses i nålelejer i værktøjsmaskiner eller gearkasser. Men hældning pga. deres stivhed kan resultere i høje kanttryk mellem rullere og parallelrør, som medfører slid. Selvom dette kan afbødes med konvekse profilender, kan det ikke undgås. Her – og i mange andre anvendelser, hvor denne høje nøjagtighed ikke er nødvendig eller endda en ulempe – bruges iglidur®-glidelejer. I de tilfælde modstår de i højere grad kantbelastninger, justeringsfejl og stødbelastninger.
Landbrugskøretøj med iglidur®-akselleje

Hvorfor er iglidur®-glidelejer så omkostningseffektive?

Solkraftværk med iglidur®-specialdele
iglidur®-glidelejer, fremstillet af højtydende plast, er produceret via den omkostningseffektive sprøjtestøbningsproces og kan næsten designes frit med hensyn til form og dimensioner. Det hjælper med at mindske materialeomkostninger. På grund af deres selvsmørende egenskab opstår der ingen omkostninger til smøring eller vedligeholdelse ved brug af iglidur®-glidelejer. Omkostningerne sænkes også af muligheden for at kombinere dem med blødere aksler. Andre detaljer omfatter forkortede udviklingstider og lave procesomkostninger pga. brugen af mange igus® online værktøjer, såsom Produktfinder og driftslevetidsberegner.

Mere om iglidur® glidebøsninger

Testlaboratorium med testbænk for glidelejer Læs mere om iglidur® glidebøsninger, besøg vores online shop eller få nyttige råd og information om dimensionering, installation og mange flere emner relateret til lejeteknologi.

Vidensbase

Hånd klikker på tablet Her finder du svar på de vigtigste spørgsmål om iglidur glidelejer. Sammensat og besvaret i detaljer af vores eksperter i glidelejeteknologi. 

iglidur glidelejer i anvendelse

Landbrugsmaskiner på marken Flere og flere udviklere og vedligeholdelsesteknikere benytter iglidur® polymere glidelejer til deres applikationer. De er op til 40 % mere økonomiske end metalløsninger, leveres hurtigt, er vedligeholdelsesfri og smørefri.