Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

Energiforsyningssystemer for topdrev

Topdrev benyttes til at drive borerøret i jorden og hente det op igen. Topdrev bevæges vertikalt i platformen og fødes med strøm for motorer og signalkabler efter behov. Disse kan føres gennem en energikæde eller et e-loop.
Topdrev med igus produkter

Produkter egnede til catwalks

e-chain E4.80

e-chain E4.80

  • Det indvendige modulopbyggede separationssystem øger levetiden for dine kabler med op til en faktor 4
  • For lange fritbærende vandringer op til 400 m og fyldningsvægte op til 80 kg/m
chainflex kabel CF27

Servokabel CF27

  • Til de mest krævende applikationer
  • Næsten fuldstændig modstandsdygtighed mod olie (baseret på DIN EN 50363)
  • Flammehæmmende og UV-resistente
Bar stock plader

Bar stock plader

  • Kan leveres tilskåret efter dimensioner eller som færdige, med tykkelser fra 2 mm til 40 mm
  • Leveres i 3 forskellige plastmaterialer og op til 7 standarddimensioner
e-chain E4.112

e-chain E4.112

  • Monteringsbeslag i stål
  • Underskåret design sikrer meget stor stivhed og belastningsevne
  • Til meget lange fritbærende vandringer og store fyldningsvægte
chainflex kabel CF310.UL

Motorkabel CF310.UL

  • Til anvendelser med yderst tung belastning
  • Næsten fuldstændig modstandsdygtighed mod olie (baseret på DIN EN 60811-404)
  • Flammehæmmende og UV-resistente
chainflex kabel CFLG.LB.PUR

CFLG.LB.PUR lyslederkabel

  • Til anvendelser med tung belastning
  • Næsten fuldstændig modstandsdygtighed mod olie (baseret på DIN EN 50363)
  • Flammehæmmende og UV-resistent

Anvendt med succes