Energikæder for vertikal energiforsyning

igus Liftband kabelstyring med førte kabler i tre visninger.

Alternativ til kabeltromlen

  • Lettere og med reduceret installationsplads
  • Vertikale applikationer implementeres nemt
  • Acceleration op til 2m/s2
  • Maks. udtrækslængde 13 m
  • Kabelbøjningsradius op til 250 mm
igus guidelok-kæde på en lodret føring med fastgørelseselement.

I tilfælde af høj sideværts acceleration

  • Modulært design
  • Særligt støjsvagt og pladsbesparende design
  • Også til meget dynamiske bevægelser og sideværts acceleration
  • Nem adgang til service
  • Hurtig og nem installation
Zigzag-kabelkæde ført over en maskine.

Føringssystemer

  • Meget lange bevægelser er mulige
  • Lille slitage, da der praktisk talt ikke er nogen friktion
  • Lille begrænsning af kablernes bøjningsradius
  • Støjsvag og meget pladsbesparende
  • Du skal blot trykke kablerne ind

Fordelene ved igus energikædesystemer

  • Skånsom mod kabler
  • Let, modulær, stabil, støjsvag, nem at åbne
  • Ledning af energi, data, fiberoptisk kabel, olie og luft i ét system
  • Kan konfigureres online
  • Forudsigelig levetid
  • Nem og lav vedligeholdelse, enkel at installere
  • Stort standardkatalog

Energikæde til vertikal energiforsyning i applikationen

igus guidelok i et komplekst lagersystem

Automatisk højlagersystem med orange lagershuttle og stablede paller.

Skæring i XXL-format

Energikæder fører aksen på en vandstråleskæremaskine; operatør ved betjeningspanelet.

Mere information om energikæder

chainflex® Kabler til bevægelse

Chainflex-kabler i en energikæde.

Testet!

Testlaboratorium med transportsystem og energikæde i en industrihal.

Online-værktøj

Transportbånd med symboler for læring, værktøj, indstillinger, lommeregner og søgning.

Energikædens katalog

Åben katalog med sider om energikæder.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning