Energikæder for vertikal energiforsyning


Før kabler sikkert og spar omkostninger

Hvis medie, energi og data skal føres opad, kræves vertikale løsninger. Der er vigtige faktorer der skal observeres ved udførelsen: monteringsbeslag skal være fastgjort så energikæden ikke kan bue ud og kabler kan bevæges horisontalt på ethvert tidspunkt. Vores løsning: vi tilbyder vertikal hængende og pladsbesparende energikæder med faste polymer- og metalbeslag for højlagersystemer og scenekonstruktion. Med det segmenterede design og de lette komponenter, reduceres vægt og støjniveauer. Herudover tillader designet af energikæder nem adgang hvis og når der er behov for vedligeholdelse. Sammenlignet med fuldt indelukkede kabler og slanger, opnår du en markant besparelse i vægt, og ikke mindst omkostninger   

Alternativ til kabeltromlen

Løftebåndssystem

Løftebåndssystem

  • Lettere og med reduceret installationsplads
  • Vertikale anvendelser nemt implementeret
  • Acceleration op til 2 m/s2
  • Maks. længde 13 m
  • Kabelbøjningsradius op til 250 mm
Til løftebåndssystem

Højere lateral acceleration

guidelok slimline P

guidelok slimline P

  • Modulopbygget
  • Ekstra lydsvagt og pladsbesparende design
  • Også for højdynamiske bevægelser og lateral acceleration
  • Nem adgang for servicering
  • Hurtig og nem montering
Til guidelok slimline system

Føringssystemer

Zig-zag føringssystem

Zig-zag føringssystem

  • Mulighed for meget lange vandringer
  • Lille slitage da næsten uden friktion
  • Lille begrænsning af bøjningsradius for kabler
  • Lydsvag og meget pladsbesparende
  • Kabler trykkes ind
Vertikal energikædeføring

3D CAD-portal

Design energikæder på 3D CAD portal

Hurtigere design af energikæde, CAD modeller for et bredt udvalg af systemer. Nemt design af energikæder

Vores polymere energikæder anvendes allerede i mange hundrede tusinde applikationer i hele verden - fra automatiske drikkevareautomater og CNC maskiner til stålværker. Fritbærende længder kan afvikles uden problemer og lange vandringer kan opnås for de mest varierende brancher og produktionssektorer. Den har et modulært design og er derfor nem at montere. Her kan du designe den rette energikæde til din applikation!
Til 3D CAD-portalen

Fordelene ved igus energikædesystemer

  • Kabelvenlig
  • Lav vægt, modulopbygget, stærk, lydsvag, nem at åbne
  • Energi, data, FOC, olie og luft ført gennem et system
  • Konfigurer online
  • Beregnelig levetid
  • Let, nem udførlig vedligeholdelse, nem at installere
  • Stort katalog over standarddele
Hvorfor energikæder fra igus?

Energikæder for vertikal energiforsyning i anvendelse

igus energikæder benyttet vertikalt kan tilpasses til individuelle krav og er kan derfor egnet til en bred vifte af forskellige anvendelser.  

Flere oplysninger om energikæder

chainflex-kabler til bevægelse

Fejlsikre kabler for energikæder
Testlaboratorium for igus® energikæder

Testet!

Hvert år udføres 3.000 energikædetests for at sikre at de kan modstå de hårdeste betingelser.  
Online værktøjer for igus® energikæder

Onlineværktøjer

Oversigt over alle onlineværktøjer til energikæder.

Energikædekatalog

Energikædekataloget til direkte download online!
► Download her (PDF)

Konsultation

Jeg vil med glæde besvare dine spørgsmål personligt

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h