Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

Robot- og motorstyringssystemer

De omkostningseffektive og individuelt tilpassede robotarme fra igus® kan suppleres med forskellige styringskoncepter. Der findes en løsning i form af det industrielle styresystem, der er fremstillet af firmaet Commonplace Robotics GmbH og er specielt designet til robolink® D. Det leveres med en brugervenlig software. Ved hjælp af softwaren vises robottens bevægelsessekvenser, og den kan programmeres og styres på en måde, der er let at forstå. Det modulære robolink® -princip gør, at robotarmene også kan bruges med en selvprogrammeret controller, hvilket giver maksimal modularitet. Takket være kombinationen af robolink® gribearm og styresystem kan monotone opgaver, f.eks. inden for kvalitetssikring, montering eller idriftsættelse, nemt automatiseres, og arbejdssekvenserne kan også koordineres uden problemer.
 

Antal produkter: 1

drylin® D3 for direct current motors

  • Simple automation directly using the control system without software and/or PC
  • Operation with limit switch or via power consumption
  • Left/right operation and speed control directly on the housing
  • Option for external switches/joysticks
  • Various modes of operation, such as tip operation and start to finish (semi-automatic)
  • Various adjustable acceleration ramps
  • Power supply via 24V/2.5A
     
    All relevant documents for dryve D3 can be found in the downloads.
fra 143,56 EUR/Stk.
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 24 - 48 timer
Til produktsiden

Konsultation

We would be happy to answer your questions personally

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h