Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

Robot- og motorstyringssystemer

De omkostningseffektive og individuelt tilpassede robotarme fra igus® kan suppleres med forskellige styringskoncepter. Der findes en løsning i form af det industrielle styresystem, der er fremstillet af firmaet Commonplace Robotics GmbH og er specielt designet til robolink® D. Det leveres med en brugervenlig software. Ved hjælp af softwaren vises robottens bevægelsessekvenser, og den kan programmeres og styres på en måde, der er let at forstå. Det modulære robolink® -princip gør, at robotarmene også kan bruges med en selvprogrammeret controller, hvilket giver maksimal modularitet. Takket være kombinationen af robolink® gribearm og styresystem kan monotone opgaver, f.eks. inden for kvalitetssikring, montering eller idriftsættelse, nemt automatiseres, og arbejdssekvenserne kan også koordineres uden problemer.
 

Antal produkter: 1

drylin® D1 motor control system for stepper, DC and EC/BLDC motors

  • A wide range of automation tasks by simple parameterisation, no programming necessary
  • For single axes, line, flat, linear and room linear robots and delta robots
  • No software installation or app required
  • Use with PC, tablet or smart phone
  • Stepper (ST), DC and EC/BLDC motors with up to 21A peak currents and 48V
  • Digital inputs/outputs, analogue inputs, CANopen, ModbusTCP (CANopen Gateway) for connection to master control systems such as Siemens or Beckhoff

    TEST BEFORE INVEST - Try out the motor control system with online simulation here before you buy 
fra 422,95 EUR/Stk.
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 24 - 48 timer
Til produktsiden

Konsultation

We would be happy to answer your questions personally

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h