Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

CNC-bearbejdede aksler uden minimums ordremængde

Gratis CAD-fil, pris & leveringstid

Uanset om de er fremstillet af rustfrit stål eller aluminium. Hos igus får du den ønskede bearbejdning af akslen med det samme. Vi udfører CNC-bearbejdning af din aksel, præcis som du har brug for det. Du skal bare konfigurere og bestille i tre trin. En gratis tegningsfil, pris og leveringstider er også tilgængelige umiddelbart efter konfigurationen. Uden registrering, uden omkostninger.
Konfigurer akslen individuelt
Akselkonfigurator

drylin® R lineær rund føring

Et overblik over fordelene ved drylin lineære aksler fra igus

► 100% smørefri - du behøver ingen smøremidler
► Dimensionelt identisk med kuglebøsninger
► Bredt produktsortiment af husgeometrier
► Aksler, akselendeblokke og tilbehør fås fra lager
► Otte forskellige akselmaterialer
► Udskiftelige foringer
► Hus fås i rustfrit VA-stål
Gå til online shoppen

Hvorfor akselføringer og føringsskruer fra drylin?

Robust

En til en udskiftning meget enkelt

Takket være dimensioner, der er identiske med kommercielt tilgængelige akselføringer med recirkulerende kuglelejesystemer
Ikon for ejendom

FDA-konforme med rustfrit stål

Kan også anvendes i fødevareindustrien og den farmaceutiske industri, da hygiejnen er sikret
Ikon for ejendom

Høj præcision

Takket være justerbar lejeafstand ved glideelementerne
Ikon for ejendom

Robust og fleksibel

Takket være absorbering af kræfter fra alle retninger
drylin® R er særligt lydsvag

Lydsvag drift

Lav vibration og lydsvag bevægelse 
Ikon for ejendom

Modstandsdygtig over for snavs

Takket være smørefrie glideelementer, der fører snavs væk fra akslernes løbeflader

Lineær aksel



drylin® lineær akselprøve

Din egen lineære akselprøve med alle oplysninger

Leveret direkte til dit hjem! Bare spørg, og få det sendt til dig. Og det bedste: fraværet af smøremidler betyder, at dine fingre forbliver rene, når du pakker prøven ud. 
Bestil nu gratis

Vi kan gøre endnu mere!

igus® er ekspert i lineær teknologi - fra føringsskruen til den lineære skinne

Mere information om lineær teknologi

Online værktøjer

Har du nogen spørgsmål? Vi svarer!

Forespørgsel til igus

Mere information om føringsskrueteknologi

Online værktøjer