e-spool: fjederdrevet kabeltromle uden glidering

Fjedertromler med e-spole uden slæbering til teleskopiske applikationer, platforme

  • Alt i ét system: Forskellige medier (elektricitet, data, væsker) kan kombineres i ét system
  • Pladsbesparende: Kabeltromle med fjederaksel uden slæbering
  • Enkel installation: Efterfølgende tilførelse og udskiftning af kabler er mulig
  • Forlængelseslængder på op til 2 m og 14 m
  • Maksimal forlængelse og indtrækning 1 m/s
  • Ingen trækbelastning på kablet
  • Variabel anvendelse – energiforsyning mulig i alle retninger

FAQ - ofte stillede spørgsmål

  • e-spool flex og e-spool SPC med manuel forlængelse, når kun ét kabel skal føres meget langsomt eller manuelt.
  • Teater-e-spool til overhead-anvendelser i offentlige rum
  • Alle andre e-spool-fjederkabeltromler skal vælges afhængigt af forlængelseslængden og fyldningsvolumen/kabeldiameter.
  • e-spool flex med 10.000 bevægelser
  • e-spool standard med 70.000 cyklusser
  • e-spool HD med 40.000 cyklusser
  • Teater e-spool med 40.000 cyklusser
  • Hvor det er muligt, bør kabler med TPE-ydre kappe anvendes til uskærmede kabler.
  • Skærmede kabler skal vælges fra CFROBOT-serien.
  • Alle kabler skal have en udvendig diameter på < 17 mm.
  • Den maksimale bøjningsradius på 44 mm i den indvendige radius og 77 mm i den udvendige radius skal overholdes.
e-spool produktfinder

Find hurtigt den rigtige fjederkabeltromle

e-spool produktfinder

e-spool flex

Kabeltromle e-spool flex

e-spool compact

Fjederkabeltromle e-spool kompakt

e-spool med manuel udtrækning

Fjederkabeltromle e-spool med manuel forlængelse

e-spool standard

Fjederkabeltromle e-spool standard

HD e-spool

Fjederkabeltromle e-spool HD

e-spool power

Fjederkabeltromle e-spool power

e-spool teater

e-spool teater

e-spool® mikrofon stereo

e-spool® mikrofon stereo

Bliv inspireret – praktiske eksempler med e-spool®

e-spool
Mobil vindmaskine

Påfyldningsregler for e-spool® fjederkabeltromler

Monteringsinstruktioner til e-spool
  • Udendørs anvendelser
  • e-spool-® -applikationer, der betjenes over hovedhøjde i offentlige rum (tribuner, scener osv.)

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning