Anvendelsesområder triflex® R

Anvendelsesområder for multi-akset energikæde

Typiske brancher og anvendelser:

Anvendelser med cobots

Palletering med cobots

Igus Product

TRE.40.058.0.B sammen med UR-metalklemmerne sikrer en problemfri energiforsyning på cobotten.

Test af kvalitetskontrol med cobots

Igus Product

Kablet til 2D-kameraet og vakuumslangen føres sikkert gennem TRE.40.058.0.B og fastgøres til cobotten med UR-metalklemmerne.

Produktion af LED-pærer med cobots

Igus Product

TRE.40.058.0.B i kombination med UR-metalklemmer sikrer problemfri kabelføring på cobotten til produktion af LED-pærer under trange pladsforhold.

End of line-test med Kuka-robotter

Igus Product

Brugen af Cobot-klemmer og den 3D-bevægelige triflex® R kæde TRE sikrer sikker føring af kabler og slanger.

triflex® R applikationer på et øjeblik:

Flerakset energikæde til nitterobotter

Igus Product

To robotter anvendes til boring og nitning af flyskrog før den endelige montering.

Palleteringsrobot: sikker 3D-kabelføring triflex® med triflex-energikæde

Igus Product

En triflex® R-energikæde muliggør en sikker 360° bevægelse af kablet på denne palleteringsrobot.

Fjernstyret manipulator

Igus Product

Speciel løsning med 2 omvendte TR.RSE.50-tilbagetrækningssystemer sikrer kompakt installationsplads med maksimal tilbagetrækningslængde

Sprøjtestøbning med 6-akset robot

Igus Product

Sammenlignet med den korrugerede slange giver TRCF med sine 3 kamre maksimal driftssikkerhed. Find ud af, hvad der ellers talte til fordel for triflex® R her

RSP & robotkabel en XXL 3D-printrobot

Igus Product

Sikker kabelhåndtering gennem TRE.B med det pneumatiske tilbagetrækningssystem (RSP)

Robotsystemer i body-in-white-produktion

Igus Product

Multiakse-energiforsyning med lavprofildesign.

Belægning med Fanuc P350

Igus Product

3D-bevægelsen af TRC e-kæden med tilbagetrækningssystemet (RSE) gør det endda muligt at arbejde over hovedet

Kraftig kabelrobot

Igus Product

Flyt op til 250 kg frit i rummet

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning