Skift sprog :

triflex® R (R for "round") er igus® 's tredje generation af 3-aksede energikæder. Det fleraksede energikædesystem triflex® R er specielt udviklet til krævende 6-aksede robotapplikationer i barske industrimiljøer. Nogle af de vigtigste designfunktioner er Option med fiberstang til delvis afstivning af triflex® R, ca. ±10° vridning pr. kædeled, høj trækstyrke på grund af kugleleddet. Med mere end 100 komponenter er triflex® R-produktfamilien nu tilgængelig til at dække alle behov, fra store svejserobotter til små palleteringsrobotter. triflex® R har vundet en iF Design Award.
Førstevalg til industrirobotter, værktøjsmaskiner, 6-akset håndteringsudstyr, transportteknologi, generel maskinteknik og meget mere.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h