Skift sprog :

For at sikre en lang levetid skal fleksible kabler, der anvendes i energikæder eller på robotter, have særlige specifikationer. Vores kabler er specialiserede til en lang række anvendelsesområder. Chainflex-kabelprogrammet fra igus omfatter alt fra styrekabler, servokabler, motorkabler og robotkabler til buskabler, datakabler, enkoder-kabler og fiberoptiske kabler.
Når kablet bruges i en energikæde, udsættes det for store belastninger på grund af bevægelse og vridning. Vores ekspertise på dette område er baseret på erfaringer fra utallige tests, der er udført i mere end 30 år. Belastningen på kablet afhænger i høj grad af bevægelses- og bøjningsradius. For at modstå denne belastning har vi udviklet syv grundlæggende regler. Dette gør det muligt for os at opnå en særlig høj kabelkvalitet og tilbyde det rigtige kabel til forskellige krav, såsom f.eks. ekstrudering med gusset-fyldning eller den specielle fletning af kernen.
Robotkabler er også kendt som torsionskabler. Dette understreger den helt anderledes bevægelsesform, som disse kabler skal kunne modstå. I de senere år har vi også opnået stor viden inden for dette anvendelsesområde i vores eget testlaboratorium. To af de vigtigste er: et anderledes afskærmningskoncept og en blød struktur, der absorberer kabelets indre bevægelse på en fjedrende måde. Gennem utallige tests har vi defineret en klar definition af holdbarhed via bevægelse, da der ikke findes nogen normativ reference. Vi definerer klart, at et robotkabel kun får denne betegnelse, når det kan leveres med en levetidsgaranti på 5 millioner cyklusser ved +/- 180 grader/m.
Kabler til torsions- og robotanvendelser
Med omkring 4.600 kabelsæt til motorer, servoer, signaler og encodere, der er kompatible med 24 producentstandarder, er igus verdens førende leverandør af kabelsæt til brug i energikæder. Med syv kabelkvaliteter tilbyder sortimentet altid det mest fordelagtige drivkabel, der garanteret fungerer. Takket være den online levetidsberegner for tilslutningsklare kabler kan den forventede levetid for den valgte anvendelse hurtigt beregnes. Derudover er igus den eneste producent, der tilbyder en garanti på op til 4 år eller over 100 millioner slag på kabler.
Alt fås også som klar til tilslutning, kabler med ledningsnet® kabler
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h