Hvad er iglidur?

Granulat med fast smøremiddel under lup.

Hvad er iglidur materialer fremstillet af?

Base polymerer

Fibre og fillers

Faste smøremidler

iglidur-glidelejer under lup.

Hvordan fungerer selvsmøring?


Slidtest: iglidur sammenlignet med andre plastmaterialer

Slid sammenligning: iglidur J har det laveste slid, langt under POM, PEEK, PA66+CF+PTFE og PA66.
  • Rotation
  • Hastighed v = 0,3m/s
  • Belastning p = 1N/mm²
  • Akselmateriale: V2A

Andre glidelejeplastmaterialer og deres specifikationer

POM

PA66

PEEK

Specifikationer for vores iglidur-materialer

Symbol for høj glidhastighed med en stiliseret løber.

Overfladehastighed

Belastningsgrænser

Friktionskoefficient

Hvid maskine med hjul og skovl på orange baggrund.

Slidbestandighed

Tilladte temperaturer

Akselmateriel med to cylindriske akselafsnit.

Monteringsvejledning

Er iglidur-glidelejer RoHS-kompatible?

Igus iglidur-samplebox med eksempler på glidelejer og sammenligningskort.

Gratis prøveæske - iglidur glidelejer

Reagensglas med granulat i fem farver.

Alle materialer i detaljer

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning