Energikæder til Goliath-kraner

Slidoptimerede, holdbare produkter til Goliath-kraner

Kædetalje med føringsskinne i et industrielt anlæg.

Rulleenergikæde "Heavy Duty"

  • I 4040RHD- eller 5050RHD-serien
  • Vedligeholdelsesfrie ruller reducerer de nødvendige træk- og skubbekræfter med op til 75 %.
  • Mulighed for køreafstande på over 800 m
  • Lavt slid på trods af høje belastninger
igus EKS-Rinne kabelrende i aluminium vist i tværsnit.

Styringstrug

  • Fås i rustfrit stål (304)AISI 304 og (316)AISI 316L og aluminium med modstandsdygtighed over for havvand i henhold til EN6060
  • Fås også som omkostningseffektivt og korrosionsbestandigt plasttrug
Kabelkæde med bevægelig ende på et lineært anlæg.

Flydende bevægelig ende

  • Til udligning af lange køreafstande
  • Lille, let og billig
  • Kompatibel med isense EC.P
  • Kan bruges med forskellige energiforsyninger
Chainflex-kabel med forskellige indre opbygninger og kappetyper.

chainflex®: Til bevægelige applikationer

  • Kabel til brug i energikæder
  • Bredt udvalg af produkter
  • Designet til enorme hastigheder og accelerationer, lange transportafstande og de mest ugunstige miljøpåvirkninger
CHAINFLEX-motorkabel med indvendigt kig til skærm og ledere.

Motorkabel

  • For det meste med TPE-ydre kappemateriale til ekstreme temperaturområder
  • Høj slidstyrke for lang levetid
  • Levetid kan beregnes online. Med 4 års garanti
CHAINFLEX-styringskabel i snit med synlige ledere og afskærmning.

Kontrolkabel

  • Fra 12 kerner med bundtfortrådning
  • Lange driftstider takket være undgåelse af proptrækker
  • Levetiden kan beregnes online. Med 4 års garanti
ECS-kabelkædesystem på en kran i havnen.

Sofistikeret teknik gjort let.

Kabelkæde med isense-sensor til overvågning af bevægelse og tilstand.
igus Chainfix trækaflastning på kabler og slanger.

Sammenligning af systemer

Sammenligning mellem kæde og festoonsystem med “VS”.

Energikædesystem i stedet for festooning

Kabelkæde sammenlignet med kabeltromle og teksten “VS”.

Energikædesystem i stedet for motoriseret kabeltromle

Sammenligning af Microflizz og strømskinne med signalbølger og VS-markering.

Energikædesystem i stedet for samleskinnesystem

Succesfulde anvendelseshistorier med skibsværftskraner

Rød industrikran med gangbro og kabelkæder.

Pålidelig selv i tyfoner

Industrianlæg med e-chain energiføring på en kran.

e-chain® til produktion af store skibe

Collage af havnekraner, containerhåndtering og tung løfteteknik i havnen.

...og andre succeshistorier

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning