Skift sprog :
Hvad du finder på denne side
Her finder du en oversigt over vores produktsortiment af lineære akser med føringsskruedrev. Uanset om det drejer sig om runde aksler eller lineære skinner - du finder den rigtige føringsskruenhed her.
Når der er brug for en økonomisk, installationsklar løsning, er blyskrueakse ofte det første valg. Du kan se her, hvilke andre fordele det lineære drev har frem for andre systemer ved hjælp af en blyskrue:
En blyskrueakse indeholder flere komplekse komponenter, der skal passe perfekt sammen. En præcis type spiller en afgørende rolle for den lineær akse ydeevne og nøjagtighed. Her kan du se de vigtigste komponenter med et enkelt blik.


Med online-konfiguratoren til drevteknologi får du, når du har indtastet dine krav, lineære drev med blyskrue, tandrem eller tandstangsdrev, som du kan konfigurere efter dine behov. Motorer, motorstyringssystemer og andet tilbehør til dine lineære drev kan også bestilles direkte.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h