Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

Forbedr teknik og formindsk omkostninger med 25 % eller mere.

Utallige designmuligheder med drylin® W linearføringsbyggesættet.

Glider i stedet for at rulle! Smøremiddelfri takket være dry-tech®-polymerer

igus® linearføringer er fremstillet af vedligeholdelsesfri, dvs. selvsmørende højtydende plast. Smøremidlet er indarbejdet i lejematerialet og gør lejematerialerne egnede til tør-driftsforhold, dvs. at de er vedligeholdelsesfri under hele deres levetid. Ved at eliminere smøremidlerne er igus® linearsystemer
Modulært system

Brug de tekniske produktfordele ved vores vedligeholdelsesfri drylin® W linearbyggesæt:

1.1. Bestandig over for snavs, støv og fugtabsorbering

Partikler stødes væk fra kontaktoverfladen af bevægelsen.

Oplysninger om funktionsprincip

Bestandig over for snavs, støv og fugtabsorbering

Tørt løb, uden smøring

drylin® linearlejesystemer er konstrueret til tør drift. Alle anvendelser er herved beskyttet mod tilsmudsning af fedt eller olie. Selv anvendelse ved groft snavs eller sand er mulig.

igus® testet

Tolerance over for snavs

Partikler af snavs stødes væk fra kontaktoverfladen af selve bevægelsen. Her fungerer forenenden af gliderne som en visker. Kontaktoverfladen forbliver ren.

Anvendelseseksempel

Betonskæremaskine

Tidligere ville tilsmudsning af bøsningen regelmæssigt resultere i blokeringer, endda akselsammenbrud. Takket være drylin® kører maskinen nu helt uden funktionsfejl.

1.2. Lavt støjniveau

Oplysninger om funktionsprincip

Støjsvag og glat

Støjsvag

Driftsstøjen også stærkt reduceret ved at skifte driftsprincippet fra rullende til glidende. Der forekommer ikke mekanisk rulning mod et hårdt glideemne, og ingen kuglesammenstød, der kan forårsage støj.

igus® testet

Støjsvag

Glidebevægelsen er ekstremt støjsvag, der høres kun en let friktionslyd.

Anvendelseseksempel

Elevatorsystem

Til trods for den relativt høje vandringshastighed kører elevatoren meget støjsvagt. Den glatte og støjsvage drift førte til anvendelse af drylin®.

1.3. Ren og hygiejnisk

Oplysninger om funktionsprincip

Støjsvag og glat

Ren og hygiejnisk

Det faktum at iglidur® glidelejer kan køre i tørdrift er ikke kun en fordel i tilsmudsede omgivelser. Fraværet af smøring er også et vigtigt kriterium i anvendelser med forhøjede krav til hygiejne og renhed.

Testet

egnet til renrum

De testede drylin®-føringer er yderst velegnede til anvendelse i renrum. De følgende drylin®-føringer fra igus® blev testet: N40, W10, T25 og T30.

Anvendelseseksempel

Indføringssystem til blisterpakningsmaskine

Specifikke fordele ved det lineare drylin® W føringssystem er den lave indbygningshøjde, fraværet af smøremidler og certificering til renrumsanvendelse udført af Fraunhofer-instituttet.

1.4. Korrosionsbestandig

Oplysninger om funktionsprincip

Korrosionsegenskaber

Korrosions- og mediebestandig

Alle iglidur® plast-lejer er naturligt korrosionsbestandige. Der er også specialmaterialer, som kan bruges mod kaustiske opløsninger, syrer, rengøringsmidler mv., og som på grund af deres mediebestandighed kan bruges under selv de mest ugunstige forhold. - Produktsortimentet indeholder også specialmaterialer, særligt til permanent brug i neddykkede anvendelsessituationer.

igus® testet

Korrosions- og mediebestandig

Korrosionsfri enhed

Modstandsdygtigheden i linearlejesystemer er i lige så høj grad afhængig af modparten. igus® byggesættet kan leveres komplet som en korrosionsfri enhed fremstillet af rustfrit stål.

Anvendelseseksempel

Læderflækkemaskine

Ved udvikling af maskinen besluttede det ansvarlige ingeniørfirma Dr. Dorstewitz sig for en omfattende brug af polymerglidelejer, som kan arbejde pålideligt under disse krævende miljøforhold. I alt er der 239 igus® glidelejer monteret i den nye maskine.

2. Lejematerialer

Materialer til ethvert akselmateriale, overlegen specifik slitage

Oplysninger om funktionsprincip

Lav slitage - glidelejer fremstillet af højtydende polymerer

højtydende polymerer

Afhængigt af deres anvendelse kan linearføringer justeres i forhold til glidelejematerialet. For eksempel blev iglidur® A180 er udviklet til anvendelser, der kræver en FDA-kompatibel løsning.

igus® testet

Lav slitage

igus® tilbyder forskellige materialer til glideelementer og modparter til linearsystemerne. Omfattende laboratorietest gennem de seneste år har vist, at iglidur® J, J 200 og X er de ideelle materialer til de fleste lineære anvendelser på grund af deres positive egenskaber, hvad angår slid og friktion.

Anvendelseseksempel

Fyld-skomekanisme i en komprimeringsenhed

Ved at skifte til drylin® R linearglidelejet kan vedligeholdelseshyppigheden på denne komprimeringsenhed forlænges med 2 år, på trods af høj påvirkning af pulverpartikler og slibemidler. Den tidligere recirkulerende kuglelejeløsning nødvendiggjorde en udskiftning af lejer og aksler hver 2. til 3. måneder på grund af slidte aksler.

3. Vælg det ideelle lejeblokmateriale

Der fås forskellige lejeblokmaterialer

Trykstøbt zink: omkostningsbesparende standardleje

Aluminium: lav komponentvægt

Rustfrit stål: korrosionsbestandig og også til høje temperaturer

"Drej-for-at-tilpasse"-mekanisme: Spillerummet kan justeret manuelt med "Drej-for-at-tilpasse" -funktion med en unbraconøgle


4. Vælg den ideelle slædelængde

Føringsslæder fås fra lager i forskellige standardlængder, fx 100 mm, 150 mm og 200 mm.

5. Der fås forskellige skinner, forskellige diametre og versioner

Oplysninger om funktionsprincip

Der fås forskellige skinner

Der fås forskellige skinner

Vi skærer føringsskinnerne til den ønskede længde. Der er ingen minimumslængde og heller ingen maksimal slaglængde.

igus® testet

Maks. slaglængder

Føringsskinner kan forbindes i serie, da glideelementet med lethed kan vandre over skinnesamlinger. Det muliggør vandringslængder på over 20 meter. Monteringen gøres lettere ved tydelige markeringer af samlingerne foretaget på fabrikken.

Anvendelseseksempel

Glasskæremaskine

På grund af prisfordelen i kombination med bestandigheden over for snavs og støv ar kunden valgt drylin® W.

6. Stort byggesæt til føringsskinner

Rektangulære, runde, som individuel eller dobbelt skinne, Ø 6 mm, 10 mm, 16 mm, 20 mm, også med manuel justering af slør.

Single skinne

Monteringsstørrelse (kvadratisk): 6 - 20 mm
Monteringsstørrelse (rund): 10 - 25 mm

Dobbeltskinne

Monteringsstørrelse (kvadratisk): 6 - 20 mm
Monteringsstørrelse (rund): 10 - 25 mm

Skinnebredder

Bredder: 30 - 120 mm

7. Meget fleksibel - du bestemmer længde og bredde

Variabel bredde, længde og montagetype Som fast- eller løslejesystem

Oplysninger om funktionsprincip

Meget fleksibel - du bestemmer længden og bredden

Meget fleksibel montage

drylin® W linearføringer understøtter yderst fleksible anvendelser Justerings- og parallellitetsfejl kan kompenseres med løslejer.

igus® testet

Løsleje til glideføring

Der er en egnet løsning med fast leje/løsleje til enhver monteringslokation, uanset om den er vandret, lodret eller lateral. Denne monteringsmetode modvirker træghed og/eller blokering af føringen med parallellitetsafvigelser mellem føringerne.

Anvendelseseksempel

Fitness-udstyr

Fit-Equip søgte efter omkostningsbesparende løsninger til at erstatte det tidligere anvendte føringssystem. Udover et attraktivt design skulle linearføringen også være støjsvag og fuldstændig smøremiddelfri. Føringssystemer fra drylin® W modularsætsystemet blev valgt.

8. Overfladekontakt

Ingen punktbelastning, som det for eksempel er tilfældet med recirkulerende kuglelejesystemer.

Anvendelse af ikke-hærdede aksler er mulig.

Selv ikke-metalliske modparter kan anvendes

Sammenklæbning er helt udelukket.

Oplysninger om funktionsprincip

Overfladekontakt

Overfladekontakt

Brug af glidefolie lavet af højtydende plast gør det muligt for glidelejet at være i kontakt med akslen over hele overfladen. Herved er der en betydeligt større kontaktflade til rådighed, hvilket resulterer i meget lavere overfladetryk.

igus® testet

Optimal belastningsfordeling takket være større kontaktflade

Optimal belastningsfordeling

På grund af den store kontaktoverflade sammenlignet med punktbelastningen på den recirkulerende kuglelejeføring, kan der anvendes blødere og ofte også mere omkostningsbesparende akselmaterialer ( fx VA) ud over hærdede aksler.

Anvendelseseksempel

Presser

Holdbarheden af stålakslerne i disse presser og separatorer er blevet øget med mindst en faktor fire, hvilket ikke kun fremhæver de tekniske fordele ved smørefri linearføringer, men også at det giver økonomisk mening at investere i dette udstyr.

9. Hårdanodiseret aluminiumskinne

Oplysninger om funktionsprincip

Lav slitage - glidelejer fremstillet af højtydende polymerer

Lav slitage

igus® glidelejematerialer matches til deres modpart hvad angår friktions- og slidegenskaber. Man opnår den længste levetid i kombination med anodiseret aluminium Funktionen og levetiden af din anvendelse kan beregnes online via et program til beregning af levetid, som er frit tilgængeligt.

igus® testet

Kan beregnes

I et forsøg på løbende at forbedre vores produktsortiment og på at hjælpe dig med dine specifikke behov, gennemgår vi forskellige akselmaterialer og udfører omfattende test på dem med en række lejeløsninger i vores igus® dry-tech®-laboratorium.

Anvendelseseksempel

Fyld-skomekanisme i en komprimeringsenhed

Ved at skifte til drylin® R linearglidelejet kan vedligeholdelseshyppigheden på denne komprimeringsenhed forlænges med 2 år, på trods af høj påvirkning af pulverpartikler og slibemidler. Den tidligere recirkulerende kuglelejeløsning nødvendiggjorde en udskiftning af lejer og aksler hver 2. til 3. måneder på grund af slidte aksler.

10. masser af tilbehør

Oplysninger om funktionsprincip

masser af tilbehør

masser af tilbehør

Ud over den klassiske føring der består af en føringsskinne og føringsslæde, kan linearsystemet også tilpasses, så det imødekommer dine behov.

igus® testet

Adskillige varianter

drylin® W fås også som en målesystemenhed med manuel klemme, slørjustering, i rustfrit stål, som en enkeltslæde og med hybridlejer.

Anvendelseseksempel

Kameraskyder

Individuelt justerbare lejer, manuelle klemmer, hybridslæder der "ruller i stedet for at glide" og meget mere sikrer stødfri, smøremiddelfri gliden i kamerasystemer.

11. drylin® drivteknik

Oplysninger om funktionsprincip

Ruller og glider

Drivteknik

Baseret på vores drylin® W linearbyggesæt kan vi også levere drevenheder baseret på en ledeskrue eller tandrem. Systemet kan tilpasses, så det passer til dine behov.

igus® testet

Produktfinder

Bare indtast de nødvendige anvendelsesdata, sammenlign de tilhørende linearslædetabeller online og konfigurer dem.

Anvendelseseksempel

Positionering af fræsehoveder

Positioningen af fræsehoveder udføres med drylin® SHT linearglidebord i dette anlæg som producerer vinduesrammer i aluminum. Eftersom smøremidler ikke anvendes i nogen lejeposition, sætter aluminiumsstøv og -spåner sig ikke fast.

12. drylin® E

Oplysninger om funktionsprincip

Ruller og glider

Drivteknik

"E'et" står for "Elektrisk" og fuldender igus® produktsortimentet med hybrid-step motorer, DC-motorer, nærhedskontakter og afprøvede chainflex® motorkabler.

igus® testet

Produktfinder

Indtast de tilgængelige anvendelsesdata og sammenlign, design og konfigurer egnede linearenheder, inklusive motorer, online.

Anvendelseseksempel

Prøvetager/pipette

Pladsbesparende teleskopjustering der anvender et kompakt og smørefrit drylin® ZLW tandremsdrev.

Flere oplysninger:


Bestilling af prøver