Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

drylin® N – Lavprofils lineærføringssystem NK-02-17

drylin® N Lavprofils føringssystemskinne

Bestillingsnr. Maks.
skinnelængder
a C4 A3 C5=C6 h h1 K1* ly lz Vægt af skinne Pris / m  
  [L maks.]       Min. max.       [mm2] [mm2] [g/m]    
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NS-01-17 2000 17 60 0 20 20/49,5 5,5 0,9 M3 1700 120 150 18,85 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NS-01-17-AR 2000 17 60 0 20 20/49,5 5,5 0,9 M3 1700 120 150 21,68 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NS-01-17-UNGEBOHRT 2000 17 60 0 20 5,5 0,9 M3 1700 120 150 16,88 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

For uborede skinner angives "Uboret" under bemærkninger.
* for bolte med lavt hoved

drylin® Lavprofils lineærføringssystem NK-02-17

Bestillingsnr. Betegnelse Vægt af slæde    
    [g]    
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-02-17 Vogn med gevindskåret hul 1,7 2,70 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-02-27 Slæde 12,5 3,75 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-02-17-P Vogn med forbelastning 1,7 2,70 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-02-17-LLY Vogn med gevindskåret hul, flydende leje i y-retning 1,7 2,70 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-02-17-LLZ Vogn med gevindskåret hul, flydende leje i z-retning 1,7 2,70 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-02-17-LLYZ Vogn med gevindskåret hul, flydende leje i y- og z-retning 1,7 2,70 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

Dimensioner [mm] - føring slæder

Varenr. H A C C2 K3 Spmin. DpØmin. Vægt
  ±0,35             [g/m]
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-02-17 6 9,6 20 14 M3 2,5 5 1,7
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-02-27 9,5 14 34 20 0 0 0 12,5
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-02-17-P 6 9,6 20 14 M3 2,5 5 1,7
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-02-17-LLY 6 9,6 20 14 M3 2,5 5 1,7
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-02-17-LLZ 6 9,6 20 14 M3 2,5 5 1,7
klar til afsendelse om 24 - 48 timer NW-02-17-LLYZ 6 9,6 20 14 M3 2,5 5 1,7
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

Bestilling af et komplet system

Konfiguration med blot et par trin:

1. Vælg antal slæder
2. Vælg slædetyper
3. Indtast skinnelængde i mm
4. Vælg slædevarianter
5.

Tip:

Yderligere information kan findes i tegningerne samt på nedenstående sider. Du kan også finde mere nøjagtige oplysninger om flydelejetyper i designreglerne.
1

intet flydeleje

2

Flydende leje i z-retning

3

Flydende leje i y-retning

4

Flydende leje i yz-retning

drylin® NK – komplet sæt

Trin 1

Indtast det påkrævede antal slæder.

technical drawing
Antal slæder:

Statisk belastning og inertimomenter for et område

A =boring min. Ø 5 mm
B = Dybde for skruespænding
C = for maskinbolte M3
DIN 7984/DIN 6912/DIN 84
EN ISO 1707

klar til afsendelse om 24 - 48 timer